JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 535 Rändelschrauben Edelstahl

Produktbild

GN 535 Rändelschrauben, Edelstahl Oberfläche: MT - matt gestrahlt
Oberfläche: MT - matt gestrahlt
GN 535 Rändelschrauben, Edelstahl Oberfläche: MT - matt gestrahlt GN 535 Rändelschrauben, Edelstahl Oberfläche: PL - hochglanzpoliert
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Ausführung des Rändels machen die Rändelschrauben GN 535 geeignet für ein Umfeld mit hygienischen Anforderungen.

Ausführung

Edelstahl 1.4301

  • matt gestrahltMT
  • hochglanzpoliertPL

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 535 Rändelschrauben, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge ld3hk
20M 51016-14138,5
24M 6162025161510,5
28M 8162030181712,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l
Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,42
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,22 €
brutto 7,64 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,39 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,026 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.