JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 54.1 Haltemagnete Gehäuse Messing, Stabform, ohne Bohrung, mit Passungstoleranz

Produktbild

GN 54.1 Haltemagnete, Stabform, ohne Bohrung Magnetwerkstoff: ND - NdFeB
Magnetwerkstoff: ND - NdFeB
GN 54.1 Haltemagnete, Stabform, ohne Bohrung Magnetwerkstoff: ND - NdFeB GN 54.1 Haltemagnete, Stabform, ohne Bohrung Magnetwerkstoff: SC - SmCo

Produktbeschreibung

Hinweis

Haltemagnete GN 54.1 bilden in Kombination mit dem Gehäuse aus Messing, den Eisenpolen und der Isolation aus Kunststoff, ein System, welches den Magnet schirmt, extrem verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet.

Dieser besondere Aufbau ist auch unter der Bezeichnung „Sandwich-Magnet“ oder „Polschuh-Magnet“ bekannt.

Befestigen lassen sich die Haltemagnete einfach und sicher durch Pressen, Schrumpfen oder Kleben.

* k1 ist das max. Maß, um das der Haltemagnet ohne Verlust seiner Eigenschaften gekürzt werden kann.

** Beim direkten Einbau dieses Haltemagneten in Stahlteile entsteht ein magnetischer Kurzschluss, der zu einer Haftkraftverringerung von bis zu 15 % führt. Um dies zu vermeiden, sollte der Abstand k2 zwischen Messinggehäuse und Stahlteil bzw. Einbaubohrung eingehalten werden. Der Abstand ist ebenso einzuhalten, wenn der Haltemagnet gekürzt wird.

Ausführung

Gehäuse
Messing


Magnetwerkstoffe:

  • SmCoSC
    Samarium, Cobalt
    temperaturbeständig bis 200° C
  • NdFeBND
    Neodym, Eisen, Bor
    temperaturbeständig bis 80° C

Kennzeichnung für ND:
blau eingefärbte Haftfläche


RoHS

Zubehör

Haltescheiben GN 70
Haftscheiben GN 70.1
Gummikappen GN 70.2

Auf Anfrage

Gehäuse aus Edelstahl
Pole aus Edelstahl
höhere Haftkräfte
Temperaturbeständigkeit bis 280 °C

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 54.1 Haltemagnete, Stabform, ohne Bohrung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden

h6

h

k1*

k2 **
Nennhaftkräfte in N
SC

ND
620 ±0,2101,5810
820 ±0,2101,52225
1020 ±0,2824045
1320 ±0,262,56070
1620 ±0,223125150
2025 ±0,254250280
2535 ±0,375400450
3240 ±0,34,56600700

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Magnetwerkstoff


Durchmesser d

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,93
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,56 €
brutto 3,49 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.