GN 54.1 Imanes de sujeción Carcasa latón, forma cilíndrica, sin orificio, con tolerancia de ajuste

Imanes de sujeción GN 54.1: Carcasa latón, forma cilíndrica, sin orificio, con tolerancia de ajuste
Material del imán: ND - NdFeB

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los imanes de sujeción GN 54.1 se combinan con un alojamiento de latón, los polos de hierro y el aislamiento de plástico en un sistema que protege y refuerza considerablemente el imán para una transmisión óptima del flujo magnético en la superficie magnética.

Este diseño especial se conoce también como imán de “imán en sándwich”.

Los imanes de sujeción son fáciles de fijar con seguridad a presión, por contracción o mediante encolado.

* k1 es la dimensión máxima a la que se puede acortar el imán de sujeción sin que pierda sus propiedades.

** Al montar de estos imanes de sujeción directamente en componentes de acero, se crea un cortocircuito magnético que reduce la fuerza adhesiva hasta en un 15 %. Para evitarlo, debe mantenerse la distancia k2 entre la carcasa de latón y la parte de acero del agujero de instalación. Esta distancia también debe mantenerse si se acorta el imán de sujeción.

Especificación

Carcasa
Latón


Materiales del imán:

  • SmCoSC
    Samario, cobalto
    resistente a temperaturas de hasta 200 °C
  • NdFeBND
    Neodimio, hierro, boro
    resistente a temperaturas de hasta 80 °C

Identificación de ND:
superficie magnética tintada en azul


RoHS

Accesorio

Discos de sujeción GN 70
Discos adhesivos GN 70.1
Tapas de caucho GN 70.2

Bajo pedido

Carcasa en acero inoxidable
Polos en acero inoxidable
Fuerzas magnéticas mayores
Resistencia a temperaturas de hasta 280 °C

Ocultar dibujo técnico
GN 54.1 Imanes de sujeción, forma cilíndrica, sin orificio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

h6

h

k1*
k2 **Fuerzas adhesivas nominales en N
SC

ND
620 ±0,2101,5810
820 ±0,2101,52225
1020 ±0,2824045
1320 ±0,262,56070
1620 ±0,223125150
2025 ±0,254250280
2535 ±0,375400450
3240 ±0,34,56600700

Estructura y precio

Material del imán


Diámetro d
Material del imán


Diámetro d

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,08
más IVA 0,59 €
bruto 3,67 €
En stock
Peso: 0,005 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85051110