JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 541.2 Ölschaugläser glasklarer Kunststoff, Dichtung aufliegend, mit Prismeneffekt

Produktbild

GN 541.2 Ölschaugläser, Kunststoff, Dichtung aufliegend, mit Prismeneffekt
Original design
code: HFTX.PR

Produktbeschreibung

Hinweis

Ölschaugläser GN 541.2 aus Polyamid haben eine hohe mechanische Festigkeit. Deswegen sind sie verhältnismäßig dünnwandig ausgeführt.

Diese Ölschaugläser benutzen den sogenannten Prismeneffekt eines „Katzenauges“, um eine von Ölfarbe bzw. Viskosität unabhängige, eindeutige Anzeige des Ölstandes zu geben. Der Vorteil dieser Effekte ist besonders offensichtlich bei totaler Unter- oder Überfüllung und zur Kontrolle bei schlechten Sichtverhältnissen.

Ölschaugläser GN 541.2 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über die Belastbarkeit liegen vor.

Montagehinweis:
Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 7430 verwenden.

Ausführung

Kunststoff
glasklares Polyamid (PA-T)
alterungsbeständig
hohe mechanische Festigkeit
temperaturbeständig bis 100 °C
lösungsmittelbeständig,
jedoch nicht alkoholbeständig


Dichtung
Gummi NBR (Perbunan®)


RoHS

Zubehör

Befestigungsmuttern GN 7430
Schweißmuffen GN 7490

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 541.2 Ölschaugläser, Kunststoff, Dichtung aufliegend, mit Prismeneffekt Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Schauöffnung
d2d3l1l2sempfohlenes
Anzugsmoment
in Nm
9G 1/418106152 ... 3
11G 3/8227,57193 ... 5
14G 1/22610,58224 ... 6
20G 3/431,510,59276 ... 8
25G 1401110348 ... 10

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Schauöffnung d1
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,47
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,28 €
brutto 1,75 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 13652
Beschreibung: HFTX.9/PR-1/4
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.