JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 541.6 ATEX-Schaugläser glasklarer Kunststoff

Produktbild

GN 541.6 ATEX-Schaugläser, Kunststoff
ELESA Original design
code: HFTX-EX
ATEX

Produktfamilie ATEX

ATEX-Normelemente sind für explosionsgefährdete Umgebungen im Bereich Hydraulik oder Getriebebau entwickelt. Jedem Produkt liegt eine Dokumentation über die zu Grunde liegende europäische Explosionsschutz-Richtlinie (ATEX) bei.

  • speziell für explosionsgefährdete Umgebungen
Alle ATEX-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

ATEX-Schaugläser GN 541.6 eignen sich für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung. Sie erfüllen die europäische Explosionsschutz-Richtlinie (ATEX) 2014/34/EU.

Eine ausführliche Betriebsanleitung steht zur Verfügung und liegt bei der Lieferung jedem Schauglas bei.

Diese Schaugläser aus Polyamid haben eine hohe mechanische Festigkeit. Deswegen sind sie verhältnismäßig dünnwandig ausgeführt, mit großer Schauöffnung.

Montagehinweis:
Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmuttern GN 7430 verwenden.

Ausführung

Kunststoff
glasklares Polyamid (PA-T)

  • hohe mechanische Festigkeit
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • lösungsmittelbeständig,
    jedoch nicht alkoholbeständig

Dichtung
Gummi NBR (Perbunan®)


Reflektor
Aluminium
naturfarben eloxiert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 541.6 ATEX-Schaugläser, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Reflektor
Spalten ein-/ausblenden
d1
Schauöffnung
d2d3l1l2sempfohlenes
Anzugsmoment
in Nm
11M 16 x 1,5-2287192 ... 3
14M 20 x 1,5-269,58228 ... 10
18M 25 x 1,5-31,589278 ... 10
18M 26 x 1,5-31,5139278 ... 10
20M 27 x 1,5-31,599278 ... 10
22M 30 x 1,5-35910308 ... 10
25M 35 x 1,5-401110348 ... 10
30M 40 x 1,5-4711,51340,58 ... 10
--------
11-G 3/8227,57193 ... 5
14-G 1/22610,58224 ... 6
20-G 3/431,510,59276 ... 8
25-G 1401110348 ... 10
30-G 1 1/44711,51340,58 ... 10

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Schauöffnung d1
Feingewinde d2
Zollgewinde d2
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,16
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,36 €
brutto 8,52 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 13671-R-EX
Beschreibung: HFTX.12-3/8-EX
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.