JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 546.1 Ölschaugläser mit Markierungsring, glasklaren Kunststoff, beständig bis 100 °C

Produktbild

GN 546.1 Ölschaugläser mit Markierungsring
ELESA original design
code: HCFE.

Produktbeschreibung

Hinweis

Ölschaugläser GN 546.1 werden hauptsächlich als Ölumlaufanzeiger eingesetzt.

Diese Ölschaugläser aus Polyamid haben eine hohe mechanische Festigkeit. Deswegen sind sie verhältnismäßig dünnwandig ausgeführt und mit großer Schauöffnung.

Montagehinweis:
Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 7430 verwenden.

Ausführung

Kunststoff
glasklares Polyamid (PA-T)

  • hohe mechanische Festigkeit,
  • temperaturbeständig bis 100 °C
  • lösungsmittelbeständig,
    jedoch nicht alkoholbeständig

Roter Markierungsring
Tampondruck


Dichtung
Gummi NBR (Perbunan®)


RoHS

Zubehör

Befestigungsmuttern GN 7430

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 546.1 Ölschaugläser mit Markierungsring Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4l1l2sempfohlenes
Anzugsmoment in Nm
19G 1/226710,516224 ... 6
25G 3/431,51210,519,5276 ... 8
31G 142151124368 ... 10

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Schauöffnung d1
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,56
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,49 €
brutto 3,05 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 10906
Beschreibung: HCFE.15/C-1/2
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90261089