JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5630 Drehspannverschlüsse Kunststoff, Betätigung mit T-Griff (Zink-Druckguss), abschließbar

Produktbild

GN 5630 Drehspannverschlüsse, Betätigung mit T-Griff, abschließbar Farbe T-Griff: SW - schwarz, RAL 9005, matt
Original design
code: CSMH.
Farbe T-Griff: SW - schwarz, RAL 9005, matt
GN 5630 Drehspannverschlüsse, Betätigung mit T-Griff, abschließbar Farbe T-Griff: SW - schwarz, RAL 9005, matt GN 5630 Drehspannverschlüsse, Betätigung mit T-Griff, abschließbar Farbe T-Griff: GR - grau, RAL 7035, matt

Produktbeschreibung

Hinweis

Drehspannverschlüsse GN 5630 ermöglichen eine abschließbare Zuhaltung von Türen, Klappen und Luken.

Der ausgeklappte T-Griff bewegt den Riegel durch eine 90°-Drehung in Schließposition hinter den Rahmen. Durch Einklappen des T-Griffs in das Verschlussgehäuse wird ein linearer Hub am Riegel von 5 mm ausgeführt, der den Riegel gegen den Rahmen zieht. So erfährt z. B. ein Kantenschutz-Dichtprofil in der Endstellung den nötigen Anpressdruck. Der zweistufige Bewegungsablauf sorgt für eine vibrationssichere Zuhaltung.

Der Riegel ist in seiner Position entlang des Verstellwegs l2 justierbar und wird mittels Gewindestift fixiert. In eingeklappter Position lässt sich der Griff mittels des Schlüssels abschließen. Der T-Griff und das Verschlussgehäuse sind mit einer Bohrung d3 versehen, die zum zusätzlichen Einsetzen eines Vorhängeschlosses geeignet ist.

Bei der Form mit einheitlicher Schließung kann jedes Schloss mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Bei der Form mit unterschiedlicher Schließung gibt es 400 verschiedene Schlossvarianten, deren Schlüssel durch Nummern gekennzeichnet sind.

Die 4 Befestigungsschrauben sind im Gehäuse eingespritzt. Zum Lieferumfang gehören 4 entsprechende Muttern sowie 2 abziehbare Schlüssel.

Ausführung

Verschlussgehäuse
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
glasfaserverstärkt
temperaturbeständig bis 80 °C
schwarz, RAL 9005, matt


T-Griff
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, mattSWSW
grau, RAL 7035, mattGRGR


Schlossmechanik / Riegel
Zink-Druckguss


Schlüssel
Messing vernickelt


Schrauben / Muttern
Stahl verzinkt, blau passiviert


Gehäusedichtung
Silikon, transparent


**Schutzart*IP 65


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5630 Drehspannverschlüsse, Betätigung mit T-Griff, abschließbar Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SCTabschließbar (Schließung einheitlich)
SUTabschließbar (Schließung unterschiedlich)
Spalten ein-/ausblenden
l1bd1d2d3hl2 Verstellweg
min.

max.
l3l4
Hub
l5
7712818M 59116137513563

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Form


Länge l1
Farbe T-Griff
GR
SW

Funktionsbeschreibung, Bedienung

GN 5630{St:_}Sketch 1

Der Dreh-Spannverschluss wird zunächst mit dem Schlüssel entsichert. Das anschließende Ausklappen des T-Griffs hebt den Riegel mit einem linearen Hub von 5 mm vom Rahmen ab.

GN 5630{St:_}Skizze 2

Die Drehung des T-Griffs um 90° bringt den Riegel in die Öffnungsposition.

GN 5630{St:_}Sketch 3

In dieser Position kann die Türe / Klappe geöffnet bzw. geschlossen werden.

GN 5630{St:_}Sketch 4

Die erneute Drehung des T-Griffs um 90° bringt den Riegel wieder in die Verriegelungsposition.
Das Einklappen des T-Griffs bewirkt einen linearen Hub, der den Riegel gegen den Rahmen zieht.
In dieser Position lässt sich der Dreh-Spannverschluss mit dem Schlüssel oder, bei Bedarf, mit einem zusätzlichen Vorhängeschloss sichern.

Montageausbruch

Der Montageausbruch muss gemäß der in der Skizze angegebenen Maße ausgeführt werden.

GN 5630{St:_}Installation opening

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
40,91
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 7,77 €
brutto 48,68 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 421503
Beschreibung: CSMH-U-128-BK
Gewicht: 0,520 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.