Verriegelungen / Vorreiber mit Spannfunktion

Verriegelungen mit Spannfunktion verriegeln Türen und Abdeckungen durch eine 180°-Drehung der Betätigung. Eine Riegel-Zunge kommt dabei hinter der Zarge zu liegen, ein anschließender axialer Spannhub der Riegel-Zunge presst z.B. das Kantenschutzdichtprofil einer Tür sicher an. Je nach

Anforderung kann aus unterschiedlichen Spann- und Kompressionsriegel-Typen gewählt werden.

Produkte filtern
Werkstoff
Betätigung
Produktfamilie

GN 116.1 Drehspannriegel, Betätigung mit Bedienelement oder Steckschlüssel Form: RG - mit Rändelgriff GN 7336

GN 116.1

Drehspannriegel, Betätigung mit Bedienelement oder Steckschlüssel
GN 516 Drehspannriegel, Betätigung mit Steckschlüssel oder Bedienelementen Form: DK - mit Dreikant

GN 516

Drehspannriegel, Betätigung mit Steckschlüssel oder Bedienelementen
GN 516.5 Drehspannriegel, Edelstahl, Betätigung mit Bedienelementen oder Steckschlüssel Form: VK8 - mit Vierkant

GN 516.5

Drehspannriegel, Edelstahl, Betätigung mit Bedienelementen oder Steckschlüssel
GN 516.1 Drehspannriegel, mit stufenlos einstellbarem Riegelabstand Form: KG - mit Knebel

GN 516.1

Drehspannriegel, mit stufenlos einstellbarem Riegelabstand
GN 119 Türverriegelungen, Betätigung mit Bedienelement oder Steckschlüssel Werkstoff: ZD - Zink-Druckguss<br />Form: DK - mit Dreikant

GN 119

Türverriegelungen, Betätigung mit Bedienelement oder Steckschlüssel
GN 119.3 Türverriegelungen mit Bügelgriff Form: DK - mit Dreikant<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 119.3

Türverriegelungen mit Bügelgriff