JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 576 Abschlussdeckel Kunststoff, für Drehknöpfe / Handräder ohne Stellungsanzeiger

Produktbild

GN 576 Abschlussdeckel für Drehknöpfe / Handräder ohne Stellungsanzeiger
Original design code: CP.

Produktbeschreibung

Hinweis

Abschlussdeckel GN 576 werden in Verbindung mit Drehknöpfen GN 526.8 / GN 534.8 / GN 534.9 und Handrädern GN 521.8 / GN 577.8 / GN 577.9 bei Anwendungsfällen verwendet, bei denen diese Bedienteile wahlweise mit oder ohne Stellungsanzeiger eingesetzt werden.

Bei der Montage wird der Deckel von Hand eingedrückt, zur Demontage kann er mit einem Schraubendreher abgenommen werden.

Ausführung

Kunststoff, Polyester (PBT)
hellgrau


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 576 Abschlussdeckel für Drehknöpfe / Handräder ohne Stellungsanzeiger Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
dLänge lpassend für
Drehknöpfe
GN 526.8 / GN 534.8 / GN 534.9
Größe

Handräder
GN 577.8 /GN 577.9
Größe

Scheibenhandräder
GN 521.8
Größe
50116085-
691480110125 / 200

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,63
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,50 €
brutto 3,13 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: CE.40101
Beschreibung: CP.X1
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
GN 576-50GN 576-69

Das könnte Sie auch interessieren...

zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen