JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 580 Ringschrauben Edelstahl A4

Produktbild

DIN 580 Ringschrauben, Edelstahl A4
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Folgende Anwendungsrichtlinien für Ringschrauben DIN 580 sind, auch im Hinblick auf die in der Tabelle aufgeführten Belastbarkeitsangaben, zu beachten:

Die Ringschraube muss voll eingedreht sein und vollflächig auf der Auflagefläche aufliegen.

Das Gegengewinde muss ebenso lang sein wie die Schraubenlänge und der Werkstoff muss der Belastbarkeit der Ringschraube genügen.

Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Bedienanleitung, die jeder Ringschraube beigefügt ist (siehe auch unter www.ganternorm.com/de/service).

Das amtliche Normblatt sieht noch die Größen M42, M48, M56, M64, M72 x 6, M80 x 6 und M100 x 6 vor.

Ausführung

EdelstahlA4 A4

  • gesenkgeschmiedet
  • Auflagefläche bearbeitet

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 580 Ringschrauben, Edelstahl A4 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4ehklmF1 max.
in N
F2 max.
in N
F3 max.
in N
M 10254525845101712230017001150
M 1230543010531220,514340024001700
M 163563351262142716700050003500
M 2040724014711630191200086006000
M 24509050189020362418000129009000

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Gewinde d1
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,06
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,53 €
brutto 9,59 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,110 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.