JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5862 Lasthaken

Produktbild

GN 5862 Lasthaken

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Lasthaken GN 5862 sind drehbar kugelgelagert. Durch den beweglichen Haken nehmen sie Lasten in jeder zugelassenen Zugrichtung auf.

Die in der Tabelle angegebene Nenntragfähigkeit ist auf dem Lagergehäuse deutlich sichtbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten.

Lasthaken GN 5862 entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG und sind BG-geprüft.

Der integrierte RFID-Transponder dient zur eindeutigen Kennzeichnung und Identifizierung des Anschlagmittels, z. B. bei der vorgeschriebenen regelmäßigen Überprüfung.

Ausführung

Haken
Stahl 1.6540

  • hochfest vergütet
  • 100 % elektromagnetisch rissgeprüft
  • kunststoffbeschichtet, pink

Sicherungsfalle
Stahl 1.6541

  • geschmiedet
  • hochfest vergütet
  • 100 % elektromagnetisch rissgeprüft

Lagergehäuse
Stahl 1.6541

  • geschmiedet
  • hochfest vergütet
  • 100 % elektromagnetisch rissgeprüft
  • verzinkt, blau passiviert

Gewindezapfen
Stahl, hochfest vergütet
Oberfläche: Delta Tone


RoHS

Auf Anfrage

Abweichende Schraubenlängen l

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5862 Lasthaken Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Länge ld2eh1h2h3h4h5k1k2k3k4csAnzugs-
moment
in Nm
Nenntrag-
fähigkeit
in t
M 12184,840129116754149125325821836100.63
M 16247,4461661469749631673321052541301.50
M 20309,66121518712661782095421363055702.50
M 243612,1782632271507796261185216335701504.00
M 304515,69530426717493119301355718940852255.00
M 365419100359310208102137361616822748904108.00

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gewinde d1
Länge l

Belastbarkeit

Anschlag-
art

Zeichnung GN 581 Tabelle Zeichnung GN 581 Tabelle2 Zeichnung GN 581 Tabelle3 Zeichnung GN 581 Tabelle4 Zeichnung GN 581 Tabelle5 Zeichnung GN 581 Tabelle6 Zeichnung GN 581 Tabelle7 Zeichnung GN 581 Tabelle8

Anzahl

1

1

2

2

2

2

2

3 und 4

3 und 4

3 und 4

Nei-
gungs-
winkel

0° bis 7°

90°

0° bis 7°

90°

0° bis 45°

45° bis 60°

unsymm.

0° bis 45°

45° bis 60°

unsymm.

Faktor

1

1

2

2

1,4

1

1

2,1

1,5

1

M 12

0.63 t

0.63 t

1.26 t

1.26 t

0.88 t

0.63 t

0.63 t

1.32 t

0.95 t

0.63 t

M 16

1.50 t

1.50 t

3.00 t

3.00 t

2.10 t

1.50 t

1.50 t

3.15 t

2.25 t

1.50 t

M 20

2.50 t

2.50 t

5.00 t

5.00 t

3.50 t

2.50 t

2.50 t

5.25 t

3.75 t

2.50 t

M 24

4.00 t

M 24

8.00 t

8.00 t

5.60 t

4.00 t

4.00 t

8.40 t

6.00 t

4.00 t

M 30

6.70 t

5.00 t

13.40 t

10.00 t

7.00 t

5.00 t

5.00 t

10.50 t

7.50 t

5.00 t

M 36

10.00 t

8.00 t

20.00 t

16.00 t

11.20 t

8.00 t

8.00 t

16.80 t

12.00 t

8.00 t

Sicherheitshinweise

Die obige Tragfähigkeitsübersicht gibt die max. Last in Tonnen in Abhängigkeit von der Anschlagart bei einer Einsatztemperatur von –40 °C bis +200 °C an, wobei für alle Angaben ein Sicherheitsfaktor von 4 berücksichtigt ist.
Zum Einsatz kommen darf der Lasthaken GN 5862 nur, wenn er unter Beachtung der werkstoffabhängigen Mindesteinschraublänge verschraubt ist und die Anschraubfläche plan und rechtwinklig zur Gewindebohrung sind.
Der Lasthaken muss sich im festmontiertem Zustand um 360° drehen lassen und darf sich nicht an Kanten oder an anderen Anschlagmitteln abstützen. Für eine Dauerdrehbewegungen unter Last sind die Lasthaken nicht geeignet.

Zeichnung GN 5862

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
148,53
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 28,22 €
brutto 176,75 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,400 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.