GN 5862 Ganchos de carga

Ganchos de carga GN 5862:

Descripción del producto

Los ganchos de carga GN 5862 giran sobre cojinetes de bolas. El gancho de rotación libre puede sujetar cargas en cualquier dirección de tracción permitida.

La capacidad de carga nominal que se indica en la tabla está claramente marcada en el alojamiento del cojinete. Corresponde a la aplicación de carga más desfavorable de los tipos de carga listados.

Los ganchos de carga GN 5862 cumplen con la Directiva de máquinas 2006/42/CE y han sido aprobados por asociaciones profesionales.

El transpondedor RFID integrado indica e identifica claramente la eslinga y el mecanismo de elevación, por ejemplo, durante las inspecciones regulares exigidas.

Especificación

Gancho
Acero 1.6540

  • revenido, alta resistencia a la tracción
  • ensayo electromagnético de fisuras al 100 %
  • revestimiento de plástico, rosa

Gatillo
Acero 1.6541

  • forjado
  • revenido, alta resistencia a la tracción
  • Ensayo electromagnético de fisuras al 100 %

Carcasa del cojinete
Acero 1.6541

  • forjado
  • revenido, alta resistencia a la tracción
  • Ensayo electromagnético de fisuras al 100 %
  • zincado, pasivado azul

Espárrago roscado
Acero, revenido, alta resistencia a la tracción
Acabado: Delta Tone


RoHS

Bajo pedido

otras longitudes de tornillo l

Ocultar dibujo técnico
GN 5862 Ganchos de carga Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1Longitud ld2eh1h2h3h4h5k1k2k3k4csPar de
apriete
en Nm
Carga
nominal
en t
M 12184,840129116754149125325821836100.63
M 16247,4461661469749631673321052541301.50
M 20309,66121518712661782095421363055702.50
M 243612,1782632271507796261185216335701504.00
M 304515,69530426717493119301355718940852255.00
M 365419100359310208102137361616822748904108.00

Estructura y precio

Rosca d1
Longitud l
Rosca d1
Longitud l

Capacidad de carga

Método de
eslingado

Dibujo GN 581 Tabla Dibujo GN 581 Tabla2 Dibujo GN 581 Tabla3 Dibujo GN 581 Tabla4 Dibujo GN 581 Tabla5 Dibujo GN 581 Tabla6 Dibujo GN 581 Tabla7 Dibujo GN 581 Tabla8

Cantidad

1

1

2

2

2

2

2

3 y 4

3 y 4

3 y 4

Ángulo de
inclinación

0° a 7°

90°

0° a 7°

90°

0° a 45°

45° a 60°

asim.

0° a 45°

45° a 60°

asim.

Factor

1

1

2

2

1,4

1

1

2,1

1,5

1

M 12

0.63 t

0.63 t

1.26 t

1.26 t

0.88 t

0.63 t

0.63 t

0.63 t

0.95 t

0.63 t

M 16

1.50 t

1.50 t

3.00 t

3.00 t

2.10 t

1.50 t

1.50 t

3.15 t

2.25 t

1.50 t

M 20

2.50 t

2.50 t

5.00 t

5.00 t

3.50 t

2.50 t

2.50 t

5.25 t

3.75 t

2.50 t

M 24

M 24

M 24

8.00 t

8.00 t

5.60 t

4.00 t

4.00 t

8.40 t

6.00 t

4.00 t

M 30

6.70 t

5.00 t

13.40 t

10.00 t

7.00 t

5.00 t

5.00 t

10.50 t

7.50 t

5.00 t

M 36

10.00 t

8.00 t

20.00 t

16.00 t

11.20 t

8.00 t

8.00 t

16.80 t

12.00 t

8.00 t

Instrucciones de seguridad

La tabla de capacidades de carga que aparece arriba muestra las cargas máximas en toneladas métricas como factor del tipo de anillo de carga y a una temperatura operativa de entre –40 °C y 200 °C, con un coeficiente de seguridad de 4 para todos los valores.
Las instrucciones de uso contienen más pautas y se incluyen con cada gancho de carga.
El anillo de carga GN 5862 solo puede utilizarse si se atornilla con la profundidad de atornillado mínima, que depende del material, y si la superficie de contacto con el perno es plana y se fija en el ángulo correcto con respecto del orificio roscado.
Si se fija de forma permanente, el gancho de carga debe poder girar libremente 360º y no debe descansar en los bordes ni en ninguna otra pieza, por ejemplo, ganchos de grúa. Los anillos de carga no son adecuados para movimientos de rotación permanentes sometidos a carga.

Dibujo GN 5862

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
156,70
más IVA 29,77 €
bruto 186,47 €
En stock
Peso: 0,400 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269094