JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 591 Rändelschrauben

Produktbild

GN 591 Rändelschrauben, Kunststoff
ELESA original design
code: BT.p

Produktbeschreibung

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • verstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarz, matt

Gewindestift
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 591 Rändelschrauben, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge ld3hk
12M 41016----9,511,57,5
12M 51016----9,511,57,5
16M 410162030--11138
16M 51016----11138
20M 510162025--121610
20M 610162540--121610
25M 6101620253050161911
25M 81625----161911
32M 81620253040-172213
32M 1020253040--172213
40M 1030-----192714
50M 1030-----2228,515

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,96
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,18 €
brutto 1,14 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 6341
Beschreibung: BT.12 pM4x10
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000