JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 591.5 Rändelschrauben Gewindestift Edelstahl

Produktbild

GN 591.5 Rändelschrauben mit Edelstahl-Gewindestift
ELESA original design
code: BT.S-p-INOX
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 591.5 Rändelschrauben mit Edelstahl-Gewindestift Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge ld3hk
20M 51016-121610
25M 6162030161911
32M 8162030172213

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,92
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,36 €
brutto 2,28 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 106541
Beschreibung: BT.20-SST-p-M5x10
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000