JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 598 Drehbare Zylindergriffe Kunststoff / Stahl, Achsteil Stahl

Produktbild

GN 598 Drehbare Zylindergriffe, Kunststoff / Stahl, Achsteil Stahl Werkstoff: KT - Kunststoff
Werkstoff: KT - Kunststoff
GN 598 Drehbare Zylindergriffe, Kunststoff / Stahl, Achsteil Stahl Werkstoff: KT - Kunststoff GN 598 Drehbare Zylindergriffe, Kunststoff / Stahl, Achsteil Stahl Werkstoff: KU - Kunststoff GN 598 Drehbare Zylindergriffe, Kunststoff / Stahl, Achsteil Stahl Werkstoff: ST - Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Drehbare Zylindergriffe GN 598 aus Stahl werden hauptsächlich bei Sicherheits-Handrädern eingesetzt, um eine größere Unwucht zu erzeugen.

Ausführung

Griff

  • KunststoffKU, Phenolharz (PF)
    • Einsatztemperatur bis 110 °C
    • schwarz, glänzend
  • KunststoffKT, Polypropylen (PP)
    • Einsatztemperatur bis 80 °C
    • schwarz, matt
    • schwarz, glänzend (nur Größe 14)
  • StahlST
    kunststoffbeschichtet
    schwarz, strukturmatt

Achsteil
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 598 Drehbare Zylindergriffe, Kunststoff / Stahl, Achsteil Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Kunststoff
KU


KT

Stahl
ST
d3d4l1l2l3
14--M 6---81128100,5
18M 6-M 6-M 6-101540122,5
21M 6M 8M 6M 8M 6M 8101750132,5
22M 6M 8M 6M 8--101856132,5
23M 8M 10M 8M 10M 8M 10131965142,5
26M 8M 10M 8M 10M 8M 10132180162,5
28M 10-M 10-M 10-132290162,5
31M 12---M 12-1425102202,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff



Griffdurchmesser d1
Gewinde d2 (KU)
Gewinde d2 (KT)
Gewinde d2 (ST)

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,34
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,63 €
brutto 3,97 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 23001
Beschreibung: I.301/28+x-M6
Gewicht: 0,014 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 598-KT-14-M6GN 598-KU-18-M6GN 598-KT-18-M6GN 598-ST-18-M6GN 598-KU-21-M6GN 598-KU-21-M8GN 598-KT-21-M6GN 598-KT-21-M8GN 598-ST-21-M6GN 598-ST-21-M8GN 598-KU-22-M6GN 598-KU-22-M8GN 598-KT-22-M6GN 598-KT-22-M8GN 598-KU-23-M8GN 598-KU-23-M10GN 598-KT-23-M8GN 598-KT-23-M10GN 598-ST-23-M8GN 598-ST-23-M10GN 598-KU-26-M8GN 598-KU-26-M10GN 598-KT-26-M8GN 598-KT-26-M10GN 598-ST-26-M8GN 598-ST-26-M10GN 598-KU-28-M10GN 598-KT-28-M10GN 598-ST-28-M10GN 598-KU-31-M12GN 598-ST-31-M12