GN 598 Manillas giratorias Plástico / acero, eje de acero zincado

Material: KT - Plástico

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las manillas giratorias de acero GN 598 se utilizan principalmente en volantes de seguridad para aumentar el desequilibrio y evitar así que el volante quede en rueda libre.

Especificación

Empuñadura

  • PlásticoKU, resina fenólica (PF)
    • Temperatura de trabajo de hasta 110 °C
    • negro, acabado brillante
  • PlásticoKT, polipropileno (PP)
    • Temperatura de trabajo de hasta 80 °C
    • negro, acabado mate
    • negro, acabado brillante (solo tamaño 14)
  • AceroST
    Revestimiento de plástico
    negro, acabado texturado

Eje
Acero
Zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 598 Manillas giratorias, plástico / acero, eje de acero zincado Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Plástico
KU


KT

Acero
ST
d3d4l1l2l3
14--M 6---81128100,5
18M 6-M 6-M 6-101540122,5
21M 6M 8M 6M 8M 6M 8101750132,5
22M 6M 8M 6M 8--101856132,5
23M 8M 10M 8M 10M 8M 10131965142,5
26M 8M 10M 8M 10M 8M 10132180162,5
28M 10-M 10-M 10-132290162,5
31M 12---M 12-1425102202,5

Estructura y precio

Material



Diámetro de la manilla d1
Rosca d2 (KU)
Rosca d2 (KT)
Rosca d2 (ST)
Material



Diámetro de la manilla d1
Rosca d2 (KU)
Rosca d2 (KT)
Rosca d2 (ST)

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,42
más IVA 0,65 €
bruto 4,07 €
En stock
ELESA Code: 23001
Descripción: I.301/28+x-M6
Peso: 0,013 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 598-KT-14-M6GN 598-KU-18-M6GN 598-KT-18-M6GN 598-ST-18-M6GN 598-KU-21-M6GN 598-KU-21-M8GN 598-KT-21-M6GN 598-KT-21-M8GN 598-ST-21-M6GN 598-ST-21-M8GN 598-KU-22-M6GN 598-KU-22-M8GN 598-KT-22-M6GN 598-KT-22-M8GN 598-KU-23-M8GN 598-KU-23-M10GN 598-KT-23-M8GN 598-KT-23-M10GN 598-ST-23-M8GN 598-ST-23-M10GN 598-KU-26-M8GN 598-KU-26-M10GN 598-KT-26-M8GN 598-KT-26-M10GN 598-ST-26-M8GN 598-ST-26-M10GN 598-KU-28-M10GN 598-KT-28-M10GN 598-ST-28-M10GN 598-KU-31-M12GN 598-ST-31-M12