JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 599.5 Drehbare Zylinderknöpfe Kunststoff, Achsteil Edelstahl

Produktbild

GN 599.5 Drehbare Zylinderknöpfe, Achsteil Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Zylinderknöpfe GN 599.5 werden hauptsächlich in Verbindung mit kleinen Handrädern (GN 736, GN 736.1) bei geringem Verstellmoment eingesetzt (Fingerzufassung).

Ausführung

Knopf
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • Einsatztemperatur bis 80 °C
  • schwarz, matt

Achsteil
Edelstahl 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 599.5 Drehbare Zylinderknöpfe, Achsteil Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1d3l2
13M 69818
14M 69820
16M 69823

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,90
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,36 €
brutto 2,26 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,011 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 599.5-13-M6-9GN 599.5-14-M6-9GN 599.5-16-M6-9