GN 736 Zustellräder Aluminium

Form: D - mit drehbarem Zylinderknopf

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Zustellräder GN 736 werden für Verstellvorgänge mit geringem Drehmoment eingesetzt.

Die Grobeinstellung kann über den drehbaren Zylinderknopf erfolgen (Fingerzufassung), die Feinzustellung am Rändelkranz.

Ausführung

Radkörper
Aluminium
eloxiert, schwarz


Deckel
Kunststoff, hellgrau


Spannzange / Sechskantmutter
Messing


Gewindestift DIN 916
Edelstahl
mit Innensechskant und Ringschneide


Drehbarer Zylinderknopf GN 599.5
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarz, matt
  • Achsteil
    Edelstahl 1.4305

RoHS

Zubehör

Vorlegescheiben GN 184 (zur axialen Befestigung)
Klemmelemente GN 826 (für Verstellspindeln )

Technische Zeichnung ausblenden
GN 736 Zustellräder, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichen

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut DIN 6885-1 P9
Zmit Spannzange

Form

Aohne Griff
Dmit drehbarem Zylinderknopf
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H8
Bohrung
d3d4d5b -0,5hl1l2l3rØ
Zylinderknopf
5210223739,5133,823171915,513
6210254749,5133,823172120,514

Artikelauswahl und -konfiguration

Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichen



Bohrungsdurchmesser d2
Form


Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichen



Bohrungsdurchmesser d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
14,67
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,79 €
brutto 17,46 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,56 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,069 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
GN 736-52-B10-AGN 736-52-B10-DGN 736-52-K10-AGN 736-52-K10-DGN 736-52-Z10-AGN 736-52-Z10-DGN 736-62-B10-AGN 736-62-B10-DGN 736-62-K10-AGN 736-62-K10-DGN 736-62-Z10-AGN 736-62-Z10-D