L | Stahl, normaler Federdruck |
LS | Stahl, verstärkter Federdruck |
LN | Edelstahl, normaler Federdruck |
LSN | Edelstahl, verstärkter Federdruck |
d1 | w Feder- weg | d2 | d3 | l1 | l2 | sw Innen- sechskant | Federdruck in N ≈ normal (Form L / LN) Anfang | Ende | Federdruck in N ≈ verstärkt (Form LS / LSN) Anfang | Ende | Artikel-Nr. Schraubendreher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 10 | 8 | 4 | 7,8 | 35 | 25 | 3 | 6 | 16 | 12 | 22 | GN 611.5-M10 |
M 12 | 10 | 5,5 | 9,5 | 43 | 35 | 4 | 4 | 18 | 7 | 46 | GN 611.5-M12 |
M 16 | 10 | 8 | 13,4 | 48 | 35 | 6 | 7 | 24 | 10 | 43 | GN 611.5-M16 |
M 16 | 15 | 8 | 13,4 | 58 | 35 | 6 | 9 | 33 | 10 | 57 | GN 611.5-M16 |
M 16 | 20 | 8 | 13,4 | 58 | 35 | 6 | 4 | 23 | - | - | GN 611.5-M16 |
M 16 | 20 | 8 | 13,4 | 83 | 35 | 6 | - | - | 18 | 72 | GN 611.5-M16 |
M 16 | 25 | 8 | 13,4 | 98 | 35 | 6 | 13 | 41 | 20 | 70 | GN 611.5-M16 |
M 16 | 30 | 8 | 13,4 | 98 | 35 | 6 | 13 | 47 | 20 | 80 | GN 611.5-M16 |
M 16 | 40 | 8 | 13,4 | 148 | 35 | 6 | 13 | 63 | 21 | 113 | GN 611.5-M16 |
M 16 | 50 | 8 | 13,4 | 148 | 35 | 6 | 7 | 43 | 13 | 75 | GN 611.5-M16 |
M 24 | 15 | 10 | 19,6 | 60 | 45 | 8 | 14 | 87 | 40 | 192 | GN 611.5-M24 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern