Arretierung durch federnde Druckstücke
Ein Federdruckstück bzw. Kugeldruckstück ist ein Normteil, das dauerhaft als Rastelement eingebaut wird. Es besteht aus einer Hohlschraube oder einer Presshülse mit integrierter Feder und einer Kugel oder einem Bolzen. Für die Aufnahme eines Druckstücks

Arretierung durch federnde Druckstücke

Ein Federdruckstück bzw. Kugeldruckstück ist ein Normteil, das dauerhaft als Rastelement eingebaut wird. Es besteht aus einer Hohlschraube oder einer Presshülse mit integrierter Feder und einer Kugel oder einem Bolzen. Für die Aufnahme eines Druckstücks ist ein passendes Gewinde bzw. eine passende Bohrung erforderlich. Wie eine normale Schraube eingedreht oder eingepresst, verbleibt das Druckstück dauerhaft an seinem Platz.

Mit federnden Druckstücken lassen sich unterschiedliche Bauteile in definierten Positionen zueinander sichern. Dazu nimmt das eine Element üblicherweise das Druckstück auf während die Gegenseite eine Nut oder Bohrung aufweist, in die das Rastelement eingreift. Ein vorbeigleitendes Element, beispielsweise ein Steckbolzen, lässt sich durch federnde Druckstücke sichern. Dazu sind im Bolzen passende Nuten eingefräst.

Nach dem Einrasten, halten Kugeldruckstücke die entsprechenden Bauteile fest genug, dass ihre Position zueinander auch bei Vibrationen nicht verändert wird. Beim aktiven Bewegen der Bauteile aus der Raststellung drückt sich die Kugel des Federdruckstücks in die Hülse hinein und gibt die Arretierung frei. Typische Einsätze für federnde Druckstücke sind folgende:
  • Rasten von Verstellelementen
  • Positionierung von Werkstücken
  • Arretierung von Vorrichtungskomponenten

Große Auswahl für vielfältige Einsätze

Federdruckstücke sind in einer großen Auswahl mit vielen unterschiedlichen Material-Kombinationen verfügbar. Die Hülsen sind mit oder ohne Gewinde, aus Stahl, Edelstahl oder Kunststoff lieferbar, Kugeln auch aus Keramik. Nahezu jedes Druckstück lässt sich mit einer normalen oder einer verstärkten Feder ausstatten. Beweglich gelagerte Kugeln zur Verschleißreduktion, elektrische Isolierung durch Kunststofflager oder das Aufbringen einer Gewindesicherung sind weitere Ausführungsvarianten. Durch diese große Bandbreite an Werkstoffen, Formen und Größen ist bei Ganter für praktisch jeden Einsatz das passende federnde Druckstück verfügbar. Kundenwünsche, beispielsweise bei Werkstoffen oder Baugrößen, können jederzeit berücksichtigt werden.
Produkte filtern
Werkstoff
Außendurchmesser (von - bis) Außendurchmesser
Gewinde (von - bis) Gewinde
Ausführung
Produktfamilie

GN 615 Federnde Druckstücke, Stahl / Edelstahl, mit Kugel, mit Schlitz Form: K - Stahl, normaler Federdruck
NEU GN 615 Federnde Druckstücke, Stahl / Edelstahl, mit Kugel, mit Schlitz
GN 615.3 Federnde Druckstücke, Stahl / Edelstahl, mit Gewindesicherung Form: K - Stahl, normaler Federdruck<br />Gewindesicherung: PFB - Polyamid-Fleckbeschichtung
NEU GN 615.3 Federnde Druckstücke, Stahl / Edelstahl, mit Gewindesicherung
GN 614 Federnde Druckstücke zum Einpressen, mit Kugel Form: KU - Hülse Kunststoff, Kugel Edelstahl, normaler Federdruck
GN 614 Federnde Druckstücke zum Einpressen, mit Kugel
GN 610 Federhülsen Form: H - Halbkugel, Stahl
NEU GN 610 Federhülsen
GN 615.1 Federnde Druckstücke Stahl / Edelstahl, mit Bolzen, mit Schlitz Form: B - Stahl, normaler Federdruck
GN 615.1 Federnde Druckstücke Stahl / Edelstahl, mit Bolzen, mit Schlitz
GN 611 Federnde Druckstücke, lange Ausführung Form: L - Stahl, normaler Federdruck
NEU GN 611 Federnde Druckstücke, lange Ausführung
GN 513 Federelemente Form: K - Kegelspitze, Stahl
GN 513 Federelemente
GN 716 Seitendruckstücke zum Einpressen Form: ENI - einseitig, Kugel Edelstahl
GN 716 Seitendruckstücke zum Einpressen
GN 715 Seitendruckstücke zum Einpressen Form: SB - Druckstift Stahl, mit Abdichtung
GN 715 Seitendruckstücke zum Einpressen
GN 614.1 Seitendruckstücke, Zink-Druckguss Form: LKU - Befestigung links, mit Druckstück
GN 614.1 Seitendruckstücke, Zink-Druckguss
GN 415 Seitendruckstücke Form: A1 - Zylinder, liegend<br />Ausführung: KG - Kunststoff, glatt
GN 415 Seitendruckstücke