JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 612.3 Edelstahl-Rastriegel zum Anschweißen

Produktbild

GN 612.3 Edelstahl-Rastriegel zum Anschweißen Form: A - ohne Kunststoffkappe
Form: A - ohne Kunststoffkappe
GN 612.3 Edelstahl-Rastriegel zum Anschweißen Form: A - ohne Kunststoffkappe GN 612.3 Edelstahl-Rastriegel zum Anschweißen Form: B - mit Kunststoffkappe
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Rastriegel GN 612.3 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Die Rastkerbe ermöglicht das Halten in beiden Positionen.

Der Vierkant ermöglicht das Anschweißen in jeder gewünschten Lage. Um eine starke Erwärmung und damit eine Veränderung der Federeigenschaften zu vermeiden, empfiehlt sich die Fixierung mit Schweißpunkten.

Ausführung

Führung
EdelstahlNI

  • nichtrostend, 1.4301
  • schweißbar

Raststift
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305


Druckfeder
Edelstahl
nichtrostend, 1.4310


Kappe
Kunststoff (Polyamid PA)
schwarz, matt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 612.3 Edelstahl-Rastriegel zum Anschweißen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Kunststoffkappe
Bmit Kunststoffkappe
Spalten ein-/ausblenden
d
Stift -0,06/-0,08
Bohrung +0,14/+0,1
sl1l2l3l4l5Federdruck in N ≈
Anfang

Ende
61656103032421232
81656103032421232
82069123837522158
101656103032421232
102069123837522158
122069123837522158

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Bolzendurchmesser d
Vierkant s
Form


Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
17,14
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,26 €
brutto 20,40 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,076 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.