Schnelles Arretieren mit dem Rastriegel

So funktioniert ein Federriegel | Rastriegel

Der Rastriegel bzw. Federriegel besteht aus einem Bolzen mit Hebel, einer Spiralfeder und einer besonders gestalteten Führung. Die Führung weist an der Hebelseite eine Kurve auf und ist an ihrer Spitze mit einer Rastkerbe versehen. Beim

Drehen mit Daumen und Zeigefinger gleitet der Hebel die Kurve hinauf und zieht den Sperrbolzen dabei selbstständig aus der Führung heraus. An der Spitze rastet der Hebel in der Rastkerbe ein und ist dort dauerhaft gesichert. Besonders komfortabel ist beim Rastriegel das Entsperren: Einmal aus der Nut gezogen, gleitet der Hebel durch die Federkraft selbsttätig wieder die Kurve entlang. Der Rastriegel kehrt so in seine Arretierposition zurück.

Breite Auswahl für viele Anwendungen

Ganter bietet eine breite Auswahl an Sperrriegeln an. Die Bandbreite reicht vom preiswerten Federriegel mit Führungen aus Kunststoff bis zum besonders belastbaren Sperrriegel mit einer Führung aus Feinguss. Neben einer breiten Auswahl an Normteilen in Stahl und Edelstahl, kann Ganter Federriegel auch nach Kundenwunsch fertigen.

Produkte filtern
Werkstoff
Bolzendurchmesser (von - bis) Bolzendurchmesser
Gewinde (von - bis) Gewinde
Befestigungsmethode
Ausführung
Produktfamilie

GN 612 Rastriegel, Stahl Form: AK - ohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter

GN 612

Rastriegel, Stahl
GN 612 Rastriegel, Edelstahl Form: A - ohne Kunststoffkappe, ohne Kontermutter<br />Werkstoff: NI - Edelstahl

GN 612

Rastriegel, Edelstahl
GN 612.8 Rastriegel, Zink-Druckguss Form: AK - mit Kontermutter

GN 612.8

Rastriegel, Zink-Druckguss
GN 672 Rastriegel, Führung Kunststoff Werkstoff: NI - Edelstahl<br />Form: AK - mit Kontermutter

GN 672

Rastriegel, Führung Kunststoff
GN 712 Kurven-Rastriegel, Raststift vorstehend Form: A - ohne Rastsperre, ohne Kontermutter

GN 712

Kurven-Rastriegel, Raststift vorstehend
GN 712.1 Kurven-Rastriegel, Raststift eingezogen Form: A - ohne Rastsperre, ohne Kontermutter

GN 712.1

Kurven-Rastriegel, Raststift eingezogen
GN 721 Rastriegel, Stahl, ohne Rastfunktion Form: RAK - Riegel rechtssteigend, mit Kontermutter

GN 721

Rastriegel, Stahl, ohne Rastfunktion
GN 721.1 Rastriegel, Stahl, mit Rastfunktion Form: LAK - Riegel linkssteigend, mit Kontermutter

GN 721.1

Rastriegel, Stahl, mit Rastfunktion
GN 721.5 Rastriegel, Edelstahl, ohne Rastfunktion Form: RA - Riegel rechtssteigend

GN 721.5

Rastriegel, Edelstahl, ohne Rastfunktion
GN 721.6 Rastriegel, Edelstahl, mit Rastfunktion Form: LAK - Riegel linkssteigend, mit Kontermutter

GN 721.6

Rastriegel, Edelstahl, mit Rastfunktion
GN 722.3 Federriegel, Stahl, mit Anschraubflansch Form: L - Rastkurve links liegend<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 722.3

Federriegel, Stahl, mit Anschraubflansch
GN 724.3 Federriegel, Stahl / Edelstahl, mit Anlaufschräge, mit Anschraubflansch Form: L - Rastkurve links liegend<br />Kennziffer Anlaufschräge: 1 - Anlaufschräge, oben<br />Oberfläche / Werkstoff: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt<br />Kennziffer Gegenstück: 2 - mit Gegenstück

NEU GN 724.3

Federriegel, Stahl / Edelstahl, mit Anlaufschräge, mit Anschraubflansch
GN 722.2 Federriegel, Stahl, mit Anschraubflansch Form: A - Riegelstellung rechtwinklig zu Befestigungsbohrungen<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 722.2

Federriegel, Stahl, mit Anschraubflansch
GN 724.2 Federriegel, Stahl / Edelstahl, mit Anlaufschräge, mit Anschraubflansch Kennziffer: 3 - Anlaufschräge, rechts<br />Form: A - Riegelstellung rechtwinklig zum Flansch<br />Oberfläche / Werkstoff: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

NEU GN 724.2

Federriegel, Stahl / Edelstahl, mit Anlaufschräge, mit Anschraubflansch
GN 612.3 Rastriegel zum Anschweißen Form: A - ohne Kunststoffkappe

GN 612.3

Rastriegel zum Anschweißen
GN 722.1 Federriegel, Stahl, zum Anschweißen Form: AU - Vierkant, Riegel verschraubt, demontierbar

GN 722.1

Federriegel, Stahl, zum Anschweißen
GN 722.1 Federriegel, Edelstahl, zum Anschweißen Form: R - rund, Riegel vernietet, nicht demontierbar

GN 722.1

Federriegel, Edelstahl, zum Anschweißen
GN 724.1 Federriegel, Stahl / Edelstahl, mit Anlaufschräge, zum Anschweißen Werkstoff: ST - Stahl-Feinguss<br />Form: A1 - Anlaufschräge, oben

NEU GN 724.1

Federriegel, Stahl / Edelstahl, mit Anlaufschräge, zum Anschweißen