JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 613 Rastbolzen ohne Rastsperre

Produktbild

GN 613 Rastbolzen, Kunststoff-Knopf Werkstoff: ST - Stahl
Form: G - ohne Kontermutter, mit Gewindezapfen
Werkstoff: ST - Stahl
Form: G - ohne Kontermutter, mit Gewindezapfen
GN 613 Rastbolzen, Kunststoff-Knopf Werkstoff: ST - Stahl
Form: G - ohne Kontermutter, mit Gewindezapfen GN 613 Rastbolzen, Kunststoff-Knopf Werkstoff: ST - Stahl
Form: A - mit Knopf, ohne Kontermutter GN 613 Rastbolzen, Kunststoff-Knopf Werkstoff: ST - Stahl
Form: AK - mit Knopf, mit Kontermutter GN 613 Rastbolzen, Kunststoff-Knopf Werkstoff: ST - Stahl
Form: GK - mit Gewindezapfen, mit Kontermutter

Produktbeschreibung

Hinweis

Rastbolzen GN 613 in der Form G bzw. GK mit Gewindezapfen sind für Anwendungsfälle gedacht, wo ein Sonderknopf erforderlich ist bzw. die Betätigung des Rastbolzens nicht in der üblichen Weise von Hand erfolgt.

Die Rastbolzen sind konstruktiv so ausgelegt, dass sie in Endstellung (Druckfeder ist „auf Block“) auch axiale Kräfte aufnehmen können. Für Anwendungsfälle, bei denen diese wesentlich über der vom Bedienenden aufgebrachten Zugkraft liegen (Form G), sind Rastbolzen GN 817 vorzuziehen.

Die als Zubehör erhältlichen Schraubendreher GN 613.1 verkürzen die Montagezeit und erleichtern das Gegenhalten beim Kontern. Der Schraubendreher wird dazu seitlich zwischen Knopf und Führung eingeschoben und greift dann in den Schlitz der Führung ein.

Ausführung

Stahl

  • brüniert
  • Raststift gehärtet

Knopf

  • Kunststoff (Polyamid PA)
  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 613 Rastbolzen, Kunststoff-Knopf Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Knopf, ohne Kontermutter
AKmit Knopf, mit Kontermutter
Gohne Kontermutter, mit Gewindezapfen
GKmit Gewindezapfen, mit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bolzen -0,02/-0,05
Bohrung H7
d2d3d4l1l2l3l4l5Federdruck
in N ≈
Anfang


Ende
Artikel-Nr.
Schraubendreher
5M 10 x 121M 54552264,5717GN 613.1-5
6M 12 x 1,525M 654,5626108924GN 613.1-6
8M 16 x 1,531M 86983412101130GN 613.1-8
10M 20 x 1,531M 880104312121945GN 613.1-10

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Bolzendurchmesser d1
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,76
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,90 €
brutto 5,66 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,011 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900