JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 613 Edelstahl-Rastbolzen ohne Rastsperre

Produktbild

GN 613 Edelstahl-Rastbolzen Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: AKN - mit Kontermutter, mit Edelstahl-Knopf
Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: AKN - mit Kontermutter, mit Edelstahl-Knopf
GN 613 Edelstahl-Rastbolzen Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: AKN - mit Kontermutter, mit Edelstahl-Knopf GN 613 Edelstahl-Rastbolzen Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: AN - ohne Kontermutter, mit Edelstahl-Knopf
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Rastbolzen GN 613 sind konstruktiv so ausgelegt, dass der Raststift in Endstellung (Druckfeder ist „auf Block“) auch axiale Kräfte aufnehmen kann. Für Anwendungsfälle, bei denen diese wesentlich über der vom Bedienenden aufgebrachten Zugkraft liegen, sind Rastbolzen GN 817 vorzuziehen.

Die als Zubehör erhältlichen Schraubendreher GN 613.1 verkürzen die Montagezeit und erleichtern das Gegenhalten beim Kontern. Der Schraubendreher wird dazu seitlich zwischen Knopf und Führung eingeschoben und greift dann in den Schlitz der Führung ein.

Ausführung

EdelstahlNI

  • nichtrostend 1.4305
  • Raststift chemisch vernickelt

Knopf

  • Edelstahl
    nichtrostend 1.4305
  • nicht demontierbar

RoHS

Zubehör

Schraubendreher GN 613.1

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 613 Edelstahl-Rastbolzen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ANohne Kontermutter, mit Edelstahl-Knopf
AKNmit Kontermutter, mit Edelstahl-Knopf
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bolzen -0,02/-0,05
Bohrung H7
d2d3l1l2l3Federdruck
in N ≈
Anfang
\EndeArtikel-Nr.
Schraubendreher
5M 10 x 12145522615GN 613.1-5
6M 12 x 1,52554,5626821GN 613.1-6
8M 16 x 1,53169834926GN 613.1-8
10M 20 x 1,5318010431740GN 613.1-10

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Bolzendurchmesser d1
Form


Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,72
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,23 €
brutto 13,95 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,045 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.