JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 613.1 Montagewerkzeuge für Rastbolzen GN 613 und Federbolzen GN 313, Stahl

Produktbild

GN 613.1 Montagewerkzeuge, für Rastbolzen GN 613 und Federbolzen GN 313

Produktbeschreibung

Hinweis

Montagewerkzeuge GN 613.1 werden bei der Montage von Rastbolzen GN 613 sowie Federbolzen GN 313 eingesetzt. Dadurch verkürzt sich die Montagezeit und das Gegenhalten beim Kontern wird erleichtert.

Das Montagewerkzeug wird dazu seitlich zwischen Knopf und Führung eingeschoben und greift dann in den Schlitz der Führung ein.

Ausführung

Stahl
brüniert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 613.1 Montagewerkzeuge, für Rastbolzen GN 613 und Federbolzen GN 313 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
b
5
6
8
10

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,29
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,20 €
brutto 7,49 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,009 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82054000
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
GN 613.1-5GN 613.1-6GN 613.1-8GN 613.1-10

Das könnte Sie auch interessieren...

zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen