JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 614.5 Federnde Druckstücke zum Einpressen, mit Kugel

Produktbild

GN 614.5 Federnde Druckstücke, zum Einpressen, mit Kugel Werkstoff: KD - Kunststoff
Werkstoff: KD - Kunststoff
GN 614.5 Federnde Druckstücke, zum Einpressen, mit Kugel Werkstoff: KD - Kunststoff GN 614.5 Federnde Druckstücke, zum Einpressen, mit Kugel Werkstoff: KU - Kunststoff / Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Federnde Druckstücke GN 614.5 werden zur Arretierung, sowie als An- und Abdruckstifte verwendet.

Durch die geometrische Form der Kunststoff-Hülse wird eine Selbstklemmung erreicht, die Bohrungstoleranzen bis zu 0,2 mm ausgleicht. Außerdem erlaubt sie eine Montage von Hand und erleichtert einen Überkopf-Einbau.

Ausführung

Hülse
Kunststoff / EdelstahlKU

  • Polyacetal POM
  • temperaturbeständig bis 50 °C
    Kugel
    Edelstahl
    nichtrostend, 1.3541, gehärtet

Hülse und Kugel
KunststoffKD

  • Polyacetal POM
  • temperaturbeständig bis 50 °C

Druckfeder
Edelstahl
nichtrostend, 1.4568


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 614.5 Federnde Druckstücke, zum Einpressen, mit Kugel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 +0,1d2d3d4 +0,2l1 ±0,2l2wFederdruck in N ≈
Anfang

Ende
434,64510,836,5
545,6561169,4
656,56711,66,212,6
86,58,58911,91020,4
108111013,51,52,411,922,3

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Werkstoff


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,81
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,15 €
brutto 0,96 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097