JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 615 Federnde Druckstücke Stahl / Edelstahl, mit Kugel, mit Schlitz

Produktbild

GN 615 Federnde Druckstücke, Stahl / Edelstahl, mit Kugel, mit Schlitz Form: K - Stahl, normaler Federdruck
Form: K - Stahl, normaler Federdruck
GN 615 Federnde Druckstücke, Stahl / Edelstahl, mit Kugel, mit Schlitz Form: K - Stahl, normaler Federdruck GN 615 Federnde Druckstücke, Stahl / Edelstahl, mit Kugel, mit Schlitz Form: KN - Edelstahl, normaler Federdruck GN 615 Federnde Druckstücke, Stahl / Edelstahl, mit Kugel, mit Schlitz Form: KS - Stahl, verstärkter Federdruck GN 615 Federnde Druckstücke, Stahl / Edelstahl, mit Kugel, mit Schlitz Form: KSN - Edelstahl, verstärkter Federdruck
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Federnde Druckstücke GN 615 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.

Ausführung

Form K / KS

  • Gehäuse Stahl, brüniert
  • Kugel Stahl, 1.3505, gehärtet

Form KN / KSN

  • Gehäuse Edelstahl 1.4305
  • Kugel Edelstahl 1.3541, gehärtet

Druckfeder
Edelstahl 1.4568


Kennzeichnung der Formen KS / KSN
Gehäuse mit 2 Längsmarkierungen


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 615 Federnde Druckstücke, Stahl / Edelstahl, mit Kugel, mit Schlitz Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

KStahl, normaler Federdruck
KSStahl, verstärkter Federdruck
KNEdelstahl, normaler Federdruck
KSNEdelstahl, verstärkter Federdruck
Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge l ±0,1w
Federweg
Federdruck in N ≈
normal (Form K / KN)
Anfang


Ende
Ferderdruck in N ≈
verstärkt (Form KS / KSN)
Anfang


Ende
M 2140,30,81,51,62
M 31,570,434,56,49,5
M 42,590,88,5141218
M 53120,98141522
M 63,514111181928
M 84,5161,518313662
M 106192244557104
M 128222,5264961110
M 1610243,5418668142
M 2012304,55611184166
M 2415345,581151127237

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gewinde d1 (Form K)
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,99
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,19 €
brutto 1,18 €
Sofort lieferbar
Gewicht: -
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
GN 615-M2-KGN 615-M2-KSGN 615-M2-KNGN 615-M2-KSNGN 615-M3-KGN 615-M3-KSGN 615-M3-KNGN 615-M3-KSNGN 615-M4-KGN 615-M4-KSGN 615-M4-KNGN 615-M4-KSNGN 615-M5-KGN 615-M5-KSGN 615-M5-KNGN 615-M5-KSNGN 615-M6-KGN 615-M6-KSGN 615-M6-KNGN 615-M6-KSNGN 615-M8-KGN 615-M8-KSGN 615-M8-KNGN 615-M8-KSNGN 615-M10-KGN 615-M10-KSGN 615-M10-KNGN 615-M10-KSNGN 615-M12-KGN 615-M12-KSGN 615-M12-KNGN 615-M12-KSNGN 615-M16-KGN 615-M16-KSGN 615-M16-KNGN 615-M16-KSNGN 615-M20-KGN 615-M20-KSGN 615-M20-KNGN 615-M20-KSNGN 615-M24-KGN 615-M24-KSGN 615-M24-KNGN 615-M24-KSN