JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 615.2 Federnde Kunststoff-Druckstücke mit Kugel, mit Schlitz

Produktbild

GN 615.2 Federnde Kunststoff-Druckstücke, mit Kugel, mit Schlitz Kugel-Werkstoff: NI - Edelstahl
Kugel-Werkstoff: NI - Edelstahl
GN 615.2 Federnde Kunststoff-Druckstücke, mit Kugel, mit Schlitz Kugel-Werkstoff: NI - Edelstahl GN 615.2 Federnde Kunststoff-Druckstücke, mit Kugel, mit Schlitz Kugel-Werkstoff: P - Kunststoff
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Federnde Kunststoff-Druckstücke GN 615.2 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.

Dabei handelt es sich bei diesen Druckstücken um eine nichtrostende Ausführung.

Ausführung

Hülse
Kunststoff (Polyacetal POM)
temperaturbeständig bis 50 °C


Kugel

  • EdelstahlNI
    nichtrostend, 1.3541, gehärtet
  • KunststoffP (Polyacetal POM)

Druckfeder
Edelstahl
nichtrostend, 1.4568


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 615.2 Federnde Kunststoff-Druckstücke, mit Kugel, mit Schlitz Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge lw
Federweg
Federdruck in N ≈
Anfang

Ende
M 63,5140,91217
M 85161,52035
M 106191,92545

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gewinde d1
Kugel-Werkstoff


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,95
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,18 €
brutto 1,13 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097