JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 615.5 Federnde Edelstahl-Druckstücke mit Keramik-Kugel, Edelstahl A4

Produktbild

GN 615.5 Federnde Edelstahl-Druckstücke, mit Keramik-Kugel, Edelstahl A4 Form: KN - Edelstahl A4, normaler Federdruck
Form: KN - Edelstahl A4, normaler Federdruck
GN 615.5 Federnde Edelstahl-Druckstücke, mit Keramik-Kugel, Edelstahl A4 Form: KN - Edelstahl A4, normaler Federdruck GN 615.5 Federnde Edelstahl-Druckstücke, mit Keramik-Kugel, Edelstahl A4 Form: KSN - Edelstahl A4, verstärkter Federdruck
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Federnde Edelstahl-Druckstücke GN 615.5 werden zur Arretierung sowie für An- und Abdrückfunktionen verwendet.

Aufgrund der Werkstoffauswahl eignen sich die federnden Edelstahl-Druckstücke für Einsatzfälle in stark korrosivem Umfeld. Zudem wirkt die
Keramik-Kugel verschleißarm, antimagnetisch und elektrisch isolierend.

Ausführung

Gehäuse
Edelstahl
nichtrostend, A4


Kugel
Keramik
Siliziumnitrid, schwarz


Druckfeder
Edelstahl
nichtrostend, A4


Kennzeichnung der Form KSN:
Gehäuse mit 2 Längsmarkierungen


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 615.5 Federnde Edelstahl-Druckstücke, mit Keramik-Kugel, Edelstahl A4 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

KNEdelstahl A4, normaler Federdruck
KSNEdelstahl A4, verstärkter Federdruck
Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge lw
Federweg
Federdruck in N ≈
normal (Form KN)
Anfang


Ende
Ferderdruck in N ≈
verstärkt (Form KSN)
Anfang


Ende
M 42,590,88,5141218
M 53120,98141522
M 63,514111181928
M 84,5161,518313662
M 106192244557104
M 128222,5264961110
M 1610243,5418668142

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gewinde d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,03
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,77 €
brutto 4,80 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.