SN | Bolzen Edelstahl, normaler Federdruck |
SSN | Bolzen Edelstahl, verstärkter Federdruck |
KN | Bolzen Kunststoff, normaler Federdruck |
KSN | Bolzen Kunststoff, verstärkter Federdruck |
d1 Form SN | Form KN | Form SSN Form KSN | d2 | Länge l +0,2 | w Federweg | Federdruck in N ≈ (Form SN / KN) Anfang | Ende | verstärkt (Form SSN / KSN) Anfang | Ende | Artikel-Nr. Schraubendreher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 3 | - | - | 1 | 12 | 1 | 2,5 | 3 | - | - | GN 611.5-M3 |
M 4 | M 4 | - | 1,5 | 15 | 1,5 | 4 | 16 | - | - | GN 611.5-M4 |
M 5 | M 5 | M 5 | 2,4 | 18 | 2,3 | 6 | 20 | 15 | 44 | GN 611.5-M5 |
M 6 | M 6 | M 6 | 2,7 | 20 | 2,5 | 7 | 22 | 20 | 48 | GN 611.5-M6 |
M 8 | M 8 | M 8 | 3,5 | 22 | 3 | 8 | 38 | 26 | 70 | GN 611.5-M8 |
M 10 | M 10 | M 10 | 4 | 22 | 3 | 10 | 38 | 26 | 70 | GN 611.5-M10 |
M 12 | M 12 | M 12 | 6 | 28 | 4 | 10 | 54 | 51 | 122 | GN 611.5-M12 |
M 16 | M 16 | M 16 | 7,5 | 32 | 5 | 38 | 100 | 72 | 164 | GN 611.5-M16 |
M 20 | M 20 | M 20 | 10 | 40 | 7 | 58 | 140 | 88 | 206 | GN 611.5-M20 |
M 24 | M 24 | M 24 | 12 | 52 | 10 | 80 | 180 | 94 | 250 | GN 611.5-M24 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern