S | Bolzen Stahl, normaler Federdruck |
SS | Bolzen Stahl, verstärkter Federdruck |
K | Bolzen Kunststoff, normaler Federdruck |
d1 Form S | Form SS | Form K | d2 | Länge l +0,2 | w Federweg | Federdruck in N ≈ normal (Form S / K) Anfang | Ende | verstärkt (Form SS) Anfang | Ende | Artikel-Nr. für Schraubendreher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 3 | - | - | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 | - | - | GN 611.5-M3 |
M 4 | - | M 4 | 1,5 | 15 | 1,5 | 4,5 | 16 | - | - | GN 611.5-M4 |
M 5 | M 5 | M 5 | 2,4 | 18 | 2,3 | 6 | 19 | 11 | 40 | GN 611.5-M5 |
M 6 | M 6 | M 6 | 2,7 | 20 | 2,5 | 6 | 19 | 15 | 43 | GN 611.5-M6 |
M 8 | M 8 | M 8 | 3,5 | 22 | 3 | 10 | 39 | 20 | 75 | GN 611.5-M8 |
M 10 | M 10 | M 10 | 4 | 22 | 3 | 10 | 39 | 20 | 75 | GN 611.5-M10 |
M 12 | M 12 | M 12 | 6 | 28 | 4 | 12 | 53 | 45 | 120 | GN 611.5-M12 |
M 16 | M 16 | M 16 | 7,5 | 32 | 5 | 45 | 100 | 64 | 160 | GN 611.5-M16 |
M 20 | M 20 | - | 10 | 40 | 7 | 52 | 125 | 75 | 195 | GN 611.5-M20 |
M 24 | M 24 | - | 12 | 52 | 10 | 70 | 170 | 75 | 245 | GN 611.5-M24 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern