JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 616.1 Federnde Druckstücke Stahl, mit abgedichtetem Bolzen

Produktbild

GN 616.1 Federnde Druckstücke, mit abgedichtetem Bolzen, Stahl Form: S - Stahl, normaler Federdruck
Form: S - Stahl, normaler Federdruck
GN 616.1 Federnde Druckstücke, mit abgedichtetem Bolzen, Stahl Form: S - Stahl, normaler Federdruck GN 616.1 Federnde Druckstücke, mit abgedichtetem Bolzen, Stahl Form: SS - Stahl, verstärkter Federdruck

Produktbeschreibung

Hinweis

Federnde Druckstücke GN 616.1 werden zur Arretierung sowie für An- und Abdrückfunktionen verwendet. Durch die Dichtung wird das Eindringen von Flüssigkeit und Schmutz verhindert.

Der Schlitz auf der Druckbolzenseite dient zum Einschrauben in Sacklöcher. Hierzu ist unter GN 611.5 ein Montagewerkzeug lieferbar (siehe Tabelle).

Ausführung

Gehäuse
Stahl
brüniert


Druckbolzen
Stahl
gehärtet


Druckfeder
Edelstahl 1.4305


Dichtung
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)


  • Kennzeichnung der Form SS:
    Gehäuse mit 2 Längsmarkierungen

RoHS

Zubehör

Montagewerkzeuge GN 611.5 (Artikel-Nr. siehe Tabelle)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 616.1 Federnde Druckstücke, mit abgedichtetem Bolzen, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SStahl, normaler Federdruck
SSStahl, verstärkter Federdruck
Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge lw
Federweg
Federdruck in N ≈
normal (Form S)
Anfang
\EndeFederdruck in N ≈
verstärkt (Form SS)
Anfang

Ende
Artikel-Nr. für
Montagewerkzeug
M 83,82639241739GN 611.5-M10
M 104283,515302243GN 611.5-M10
M 12635424504080GN 611.5-M12
M 167,5405365844113GN 611.5-M16

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Gewinde d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,54
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,86 €
brutto 5,40 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
GN 616.1-M8-SGN 616.1-M8-SSGN 616.1-M10-SGN 616.1-M10-SSGN 616.1-M12-SGN 616.1-M12-SSGN 616.1-M16-SGN 616.1-M16-SS