JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Durch eine Artikelnummer-Änderung ist Ihre eingegebene Artikelnummer nicht mehr gültig. Ihre Suche wurde automatisch auf die neue Artikelnummer geändert.

GN 611.5 Montagewerkzeuge für federnde Druckstücke GN 611 / GN 616 / GN 616.1, Stahl

Produktbild

GN 611.5 Montagewerkzeuge für federnde Druckstücke GN 611 / GN 616 / GN 616.1

Produktbeschreibung

Hinweis

Montagewerkzeuge GN 611.5 werden bei der Montage von federnden Druckstücken GN 611, GN 616 und GN 616.1 eingesetzt.

Ausführung

Stahl


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 611.5 Montagewerkzeuge für federnde Druckstücke GN 611 / GN 616 / GN 616.1 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Gewinde Ø von GN 611 / GN 616 / GN 616.1
M 3M 4M 5M 6M 8M 10M 12M 16M 20M 24

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gewinde d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
30,33
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,76 €
brutto 36,09 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,016 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82054000
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
GN 611.5-M3GN 611.5-M4GN 611.5-M5GN 611.5-M6GN 611.5-M8GN 611.5-M10GN 611.5-M12GN 611.5-M16GN 611.5-M20GN 611.5-M24