JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 617 Rastbolzen ohne Rastsperre

Produktbild

GN 617 Rastbolzen, Stahl / Kunststoff-Knopf Werkstoff: ST - Stahl
Form: A - mit Knopf, ohne Kontermutter
Werkstoff: ST - Stahl
Form: A - mit Knopf, ohne Kontermutter
GN 617 Rastbolzen, Stahl / Kunststoff-Knopf Werkstoff: ST - Stahl
Form: A - mit Knopf, ohne Kontermutter GN 617 Rastbolzen, Stahl / Kunststoff-Knopf Werkstoff: ST - Stahl
Form: AK - mit Knopf, mit Kontermutter GN 617 Rastbolzen, Stahl / Kunststoff-Knopf Werkstoff: ST - Stahl
Form: G - ohne Kontermutter, mit Gewindezapfen GN 617 Rastbolzen, Stahl / Kunststoff-Knopf Werkstoff: ST - Stahl
Form: GK - mit Gewindezapfen, mit Kontermutter

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Rastbolzen GN 617 mit Gewindezapfen (Form G bzw. GK) sind für Anwendungsfälle gedacht, bei welchen die Betätigung des Rastbolzens nicht mit dem Standardknopf erfolgt.

Die Rastbolzen sind konstruktiv so ausgelegt, dass sie in Endstellung (Druckfeder ist „auf Block“) auch axiale Kräfte aufnehmen können. Für Anwendungsfälle, bei denen diese wesentlich über der vom Bedienenden aufgebrachten Zugkraft liegen (Form G), sind Rastbolzen GN 817 vorzuziehen.

Ausführung

Stahl
brüniert
Raststift gehärtet


Knopf
Kunststoff (Polyamid PA)
schwarz, matt
nicht demontierbar


RoHS

Zubehör

Haltestücke GN 412.1
Positionierbuchsen GN 412.2
Distanzringe GN 609.5 (zur Begrenzung der Einschraublänge)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 617 Rastbolzen, Stahl / Kunststoff-Knopf Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Knopf, ohne Kontermutter
AKmit Knopf, mit Kontermutter
Gohne Kontermutter, mit Gewindezapfen
GKmit Gewindezapfen, mit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,02/-0,05
Bohrung H7
d2d3d4el1 ≈l2l3l4l5
min.
l6l7swFederdruck in N ≈
Anfang

Ende
5M 10 x 121M 513,84551751564,512717
6M 12 x 1,525M 616,254,562061710814924
8M 16 x 1,531M 821,9698268231210191130
10M 20 x 1,531M 825,480103310301212221945

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Bolzendurchmesser d1
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,20
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,18 €
brutto 7,38 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,017 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
GN 617-5-AGN 617-5-AKGN 617-5-GGN 617-5-GKGN 617-6-AGN 617-6-AKGN 617-6-GGN 617-6-GKGN 617-8-AGN 617-8-AKGN 617-8-GGN 617-8-GKGN 617-10-AGN 617-10-AKGN 617-10-GGN 617-10-GK