JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 617 Rastbolzen ohne Rastsperre

Produktbild

GN 617 Rastbolzen, Edelstahl / Kunststoff-Knopf Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - mit Knopf, ohne Kontermutter
Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - mit Knopf, ohne Kontermutter
GN 617 Rastbolzen, Edelstahl / Kunststoff-Knopf Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - mit Knopf, ohne Kontermutter GN 617 Rastbolzen, Edelstahl / Kunststoff-Knopf Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: AK - mit Knopf, mit Kontermutter GN 617 Rastbolzen, Edelstahl / Kunststoff-Knopf Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: G - ohne Kontermutter, mit Gewindezapfen GN 617 Rastbolzen, Edelstahl / Kunststoff-Knopf Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: GK - mit Gewindezapfen, mit Kontermutter
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Rastbolzen GN 617 in der Form G bzw. GK mit Gewindezapfen sind für Anwendungsfälle gedacht, wo ein Sonderknopf erforderlich ist bzw. die Betätigung des Rastbolzens nicht in der üblichen Weise von Hand erfolgt.

Die Rastbolzen sind konstruktiv so ausgelegt, dass sie in Endstellung (Druckfeder ist „auf Block“) auch axiale Kräfte aufnehmen können. Für Anwendungsfälle, bei denen diese wesentlich über der vom Bedienenden aufgebrachten Zugkraft liegen (Form G), sind Rastbolzen GN 817 vorzuziehen.

Ausführung

  • EdelstahlNI
    • nichtrostend, 1.4305
    • Raststift chemisch vernickelt

  • Knopf
    • Kunststoff (Polyamid PA)
    • schwarz, matt
    • nicht demontierbar

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 617 Rastbolzen, Edelstahl / Kunststoff-Knopf Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Knopf, ohne Kontermutter
AKmit Knopf, mit Kontermutter
Gohne Kontermutter, mit Gewindezapfen
GKmit Gewindezapfen, mit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bolzen -0,02/-0,05
Bohrung H7
d2d3d4el1 ≈l2l3l4l5
min.
l6l7swFederdruck in N ≈
Anfang

Ende
5M 10 x 121M 513,84551751564,512615
6M 12 x 1,525M 616,254,562061710814821
8M 16 x 1,531M 821,969826823121019926
10M 20 x 1,531M 825,480103310301212221740

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Bolzendurchmesser d1
Form




Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,40
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,79 €
brutto 11,19 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,017 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
GN 617-5-A-NIGN 617-5-AK-NIGN 617-5-G-NIGN 617-5-GK-NIGN 617-6-A-NIGN 617-6-AK-NIGN 617-6-G-NIGN 617-6-GK-NIGN 617-8-A-NIGN 617-8-AK-NIGN 617-8-G-NIGN 617-8-GK-NIGN 617-10-A-NIGN 617-10-AK-NIGN 617-10-G-NIGN 617-10-GK-NI