JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 617.1 Edelstahl-Rastbolzen mit Rastsperre

Produktbild

GN 617.1 Edelstahl-Rastbolzen mit Rastsperre Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: AKN - mit Kontermutter, mit Edelstahl-Knopf
Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: AKN - mit Kontermutter, mit Edelstahl-Knopf
GN 617.1 Edelstahl-Rastbolzen mit Rastsperre Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: AKN - mit Kontermutter, mit Edelstahl-Knopf GN 617.1 Edelstahl-Rastbolzen mit Rastsperre Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: AN - ohne Kontermutter, mit Edelstahl-Knopf
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Rastbolzen GN 617.1 mit Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Rastift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.

Ausführung

EdelstahlNI

  • nichtrostend, 1.4305
  • Raststift chemisch vernickelt

Knopf

  • Edelstahl nichtrostend, 1.4305
  • nicht demontierbar

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 617.1 Edelstahl-Rastbolzen mit Rastsperre Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ANohne Kontermutter, mit Edelstahl-Knopf
AKNmit Kontermutter, mit Edelstahl-Knopf
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bolzen -0,02/-0,05
Bohrung H7
d2d3el1l2l3l4l5
min.
swFederdruck in ≈
Anfang

Ende
5M 10 x 12113,85151751512615
6M 12 x 1,52516,26162061714821
8M 16 x 1,53121,975,572682319926
10M 20 x 1,53125,49110331030221740

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Bolzendurchmesser d1
Form


Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
18,48
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,51 €
brutto 21,99 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,056 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.