JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 617.2 Rastbolzen Führung Kunststoff, mit und ohne Rastsperre

Produktbild

GN 617.2 Rastbolzen, Führung Kunststoff, Raststift Stahl Form: BK - ohne Rastsperre, mit Kontermutter
ELESA original design

code: PMT.100
Form: BK - ohne Rastsperre, mit Kontermutter
GN 617.2 Rastbolzen, Führung Kunststoff, Raststift Stahl Form: BK - ohne Rastsperre, mit Kontermutter GN 617.2 Rastbolzen, Führung Kunststoff, Raststift Stahl Form: B - ohne Rastsperre, ohne Kontermutter GN 617.2 Rastbolzen, Führung Kunststoff, Raststift Stahl Form: C - mit Rastsperre, ohne Kontermutter GN 617.2 Rastbolzen, Führung Kunststoff, Raststift Stahl Form: CK - mit Rastsperre, mit Kontermutter

Produktbeschreibung

Hinweis

Rastbolzen GN 617.2 mit Kunststoff-Führung stellen eine preisgünstige Rastbolzen-Variante dar. Die Abmessungen entsprechen den Rastbolzen
GN 617 bzw. GN 617.1.

Die Rastbolzen der Form C / CK werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.

Ausführung

Führung (Gewindeteil)
Kunststoff (Polyamid PA-HP)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarz, matt

Raststift
StahlST
gehärtet, brüniert


Druckfeder
Edelstahl nichtrostend, 1.4319


Knopf
Kunststoff (Polyamid PA)

  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

Kontermutter
Kunststoff (Polyamid PA-HP)
schwarz, matt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 617.2 Rastbolzen, Führung Kunststoff, Raststift Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bohne Rastsperre, ohne Kontermutter
BKohne Rastsperre, mit Kontermutter
Cmit Rastsperre, ohne Kontermutter
CKmit Rastsperre, mit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,1/-0,15
Bohrung d1 -0,08
d2d3e ≈l1 ≈l2
Form B/BK

Form C/CK
l3l4l5 ≈ssw1sw2max.
Anzugs-
moment
in Nm
Federdruck
in N ≈
Anfang

Ende
5M 10 x 12113,6455517551712168717
6M 12 x 1,525165466206618141912924
8M 16 x 1,53121,6698726876101924181130
10M 20 x 1,53125801010331091112230251945

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen



Bolzendurchmesser d1
Form




Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,63
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,26 €
brutto 7,89 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 51521
Beschreibung: PMT.100-5-M10x1-AK
Gewicht: 0,053 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097