JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6305 Knebelmuttern mit festem Knebel

Produktbild

DIN 6305 Knebelmuttern, mit festem Knebel

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 6305 Knebelmuttern, mit festem Knebel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l1l2l3
min.
M 10188806020
M 1220101007025
M 1624121208535
M 2030161409540

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Anschlussgewinde d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,50
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,24 €
brutto 7,74 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,129 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181595