JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Durch eine Artikelnummer-Änderung ist Ihre eingegebene Artikelnummer nicht mehr gültig. Ihre Suche wurde automatisch auf die neue Artikelnummer geändert.

GN 6311.3 Fußteller für Gewindestifte DIN 6332 / für Knebelschrauben DIN 6304 / DIN 6306, Stahl

Produktbild

GN 6311.3 Fußteller, für Gewindestifte DIN 6332 / für Knebelschrauben DIN 6304 / DIN 6306, Stahl Form: G - mit Kunststoffkappe, gleitfähig
Form: G - mit Kunststoffkappe, gleitfähig
GN 6311.3 Fußteller, für Gewindestifte DIN 6332 / für Knebelschrauben DIN 6304 / DIN 6306, Stahl Form: G - mit Kunststoffkappe, gleitfähig GN 6311.3 Fußteller, für Gewindestifte DIN 6332 / für Knebelschrauben DIN 6304 / DIN 6306, Stahl Form: N - ohne Kunststoffkappe GN 6311.3 Fußteller, für Gewindestifte DIN 6332 / für Knebelschrauben DIN 6304 / DIN 6306, Stahl Form: R - mit Kunststoffkappe, rutschfest

Produktbeschreibung

Hinweis

Fußteller GN 6311.3 werden in Verbindung mit Schrauben mit Druckzapfen (Gewindestifte DIN 6332, Knebelschrauben DIN 6304, DIN 6306) zum Aufstellen und Nivellieren von Geräten und Vorrichtungen verwendet.

Durch die besondere Form der Haltefeder lässt sich der Fußteller leicht und problemlos auf den Druckzapfen aufstecken und wieder abnehmen.

Die Formen G und R mit Kunststoffkappe verhindern Beschädigungen an empfindlichen Flächen. Durch die großen Tellerdurchmesser d1 bleibt die Flächenpressung in zulässigen Grenzen.

Ausführung

Fußteller
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Haltefeder
Edelstahl 1.4310


Kunststoffkappe

  • Form G
    Thermoplast (Polyacetal POM)
    cremeweiß RAL 9001
  • Form R
    Elastomer (TPE)
    Härte ≈ 75 Shore A
    schwarz

RoHS

Zubehör

Gewindestifte DIN 6332
Knebelschrauben DIN 6304
Knebelschrauben DIN 6306

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6311.3 Fußteller, für Gewindestifte DIN 6332 / für Knebelschrauben DIN 6304 / DIN 6306, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Nohne Kunststoffkappe
Gmit Kunststoffkappe, gleitfähig
Rmit Kunststoffkappe, rutschfest
Spalten ein-/ausblenden
d1
Form N / R

Form G
hd2 +0,2e ≈spassend  für
Gewindestift DIN 6332
505011,59,23,72M 12
505013,512,542M 16
606013,512,542M 16
606015,516,54,32M 20
80-1812,582,5M 16
80-2016,58,32,5M 20
100-2012,5113M 16
100-2216,511,33M 20

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1
h
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,14
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,93 €
brutto 12,07 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,126 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.