JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6332 Edelstahl-Gewindestifte mit Druckzapfen

Produktbild

DIN 6332 Edelstahl-Gewindestifte mit Druckzapfen
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Der Druckzapfen der Edelstahl-Gewindestifte DIN 6332 ist so ausgebildet, dass er sowohl direkt als auch in Verbindung mit einem Druckstück zum Spannen verwendet werden kann.

Der Zapfendurchmesser der Gewindestifte ist kleiner als der Kerndurchmesser der Gewinde, so dass sie sich auch zapfenseitig einschrauben lassen.

Durch den Spreng- bzw. Haltering des Druckstückes wird eine sehr einfache, lösbare Verbindung zwischen Gewindestift und Druckstück erzielt.

Ausführung

EdelstahlNI
nichtrostend, 1.4301
Druckzapfen ungehärtet


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 6332 Edelstahl-Gewindestifte mit Druckzapfen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SKNmit Druckzapfen, ungehärtet
Spalten ein-/ausblenden
d1Länge ld2 h11d3e2
Form A

Form P
e3 ≈swz1 ≈z2 ≈
M 63035404550-4,541,54,5-362,5
M 835404550607065,42,35,3-47,53
M 1045505560658087,22,65,6-594,5
M 12506065708010087,22,96,93,76104,5
M 166570758010012512114,59,548125
M 208090100125150-15,514,44,510,54,310145,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Gewinde d1
Länge l
Form

Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,01
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,19 €
brutto 1,20 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.