JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6336 Sterngriffe Edelstahl

Produktbild

GN 6336 Sterngriffe, Edelstahl A4 Form: E - mit Gewinde-Sackloch
Form: E - mit Gewinde-Sackloch
GN 6336 Sterngriffe, Edelstahl A4 Form: E - mit Gewinde-Sackloch GN 6336 Sterngriffe, Edelstahl A4 Form: D - mit Gewinde-Durchloch
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Sterngriffe GN 6336 entsprechen den Abmessungen der DIN 6336, haben jedoch abweichend eine nicht schöpfende Geometrie, wodurch die Reinigung erleichtert und möglichen Ablagerungen entgegengewirkt wird.

Sie sind geeignet für ein Umfeld mit besonderen, hygienischen Anforderungen und, aufgrund des verwendeten Werkstoffs, für Einsatzfälle in stark korrosiven Umgebungen.

Ausführung

Edelstahl-FeingussA4 1.4408
poliertPL


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6336 Sterngriffe, Edelstahl A4 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Dmit Gewinde-Durchloch
Emit Gewinde-Sackloch
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3h1h2t1
min.
t2
32M 6122091210
40M 81425121513
50M 101832151816
63M 122040192220

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen









Werkstoff

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Form


Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,66
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,03 €
brutto 12,69 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,065 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.