JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6336 Sterngriffe Gusseisen, verzinkt, blau passiviert

Produktbild

DIN 6336 Sterngriffe, Gusseisen, verzinkt, blau passiviert Werkstoff: GG - Gusseisen
Form: E - mit Gewinde-Sackloch
Oberfläche: ZB - verzinkt, blau passiviert
Werkstoff: GG - Gusseisen
Form: E - mit Gewinde-Sackloch
Oberfläche: ZB - verzinkt, blau passiviert
DIN 6336 Sterngriffe, Gusseisen, verzinkt, blau passiviert Werkstoff: GG - Gusseisen
Form: E - mit Gewinde-Sackloch
Oberfläche: ZB - verzinkt, blau passiviert DIN 6336 Sterngriffe, Gusseisen, verzinkt, blau passiviert Werkstoff: GG - Gusseisen
Form: D - mit Gewinde-Durchloch
Oberfläche: ZB - verzinkt, blau passiviert

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 6336 Sterngriffe, Gusseisen, verzinkt, blau passiviert Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Dmit Gewinde-Durchloch
Emit Gewinde-Sackloch
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d4h1h2
min.
t1
min.
t2
32M 6-122091210
40M 8-1425121513
50M 8M 101832151816
63M 10M 122040192220
80M 12M 162550232820

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen









Werkstoff

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Form


Oberfläche
ZB

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,51
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,48 €
brutto 2,99 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,034 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.