JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6336 Sterngriffe Kunststoff, Buchse Stahl

Produktbild

DIN 6336 Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Stahl Werkstoff: KT - Kunststoff
Form: K - mit Gewindebuchse
Werkstoff: KT - Kunststoff
Form: K - mit Gewindebuchse
DIN 6336 Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Stahl Werkstoff: KT - Kunststoff
Form: K - mit Gewindebuchse DIN 6336 Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Stahl Werkstoff: KT - Kunststoff
Form: D - mit Gewinde-Durchloch DIN 6336 Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Stahl Werkstoff: KU - Kunststoff
Form: K - mit Gewindebuchse

Produktbeschreibung

Hinweis

Sterngriffe DIN 6336 mit Bohrung H7 sind unter den Normen GN 6336.1 und GN 6336.2 lieferbar.

Ausführung

KunststoffKU
Duroplast (PF)
schwarz, glänzend

Buchse
Stahl
verzinkt, blau passiviert


KunststoffKT
Thermoplast (Polyamid PA)

  • schlagfest
  • schwarz, matt

Buchse
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 6336 Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Kmit Gewindebuchse
Dmit Gewinde-Durchloch
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Kunststoff KU
Form K

Kunststoff KT
Form K

Kunststoff KT
Form D
d3h1h2t1
min.
t2
25-M 4-121687,5-
25M 5M 5-121689,5-
25-M 6-121689-
32-M 4-1420106,5-
32-M 5-1420109,5-
32M 6M 6M 61420101210,5
40M 6M 6-18251312-
40M 8M 8M 81825131413
40-M 10-18251314-
50M 8M 8M 82232171416
50M 10M 10M 102232171816
50-M 12-22321718-
63M 10M 10-26402118-
63M 12M 12M 122640212220
63-M 16-26402122-
80M 12M 12-35502522-
80M 16M 16-35502530-

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen









Werkstoff


Griffdurchmesser d1
Gewinde d2 (KU, Form K)
Gewinde d2 (KT, Form K)
Gewinde d2 (KT, Form D)
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,65
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,12 €
brutto 0,77 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181692