JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6341 Edelstahl-Unterlegscheiben

Produktbild

GN 6341 Unterlegscheiben, Edelstahl Form: A - mit zylindrischer Bohrung
Form: A - mit zylindrischer Bohrung
GN 6341 Unterlegscheiben, Edelstahl Form: A - mit zylindrischer Bohrung GN 6341 Unterlegscheiben, Edelstahl Form: B - mit Bohrung für Senkschraube
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Unterlegscheiben GN 6341 werden hauptsächlich im Maschinen- und Vorrichtungsbau eingesetzt, wenn Scheiben DIN 125, DIN 9021 und DIN 6340 vielfach den Anforderungen nicht genügen.

Speziell in der Ausführung für Senkschraube (Form B) lassen sich stabile Schraubverbindungen bei niedriger Bauhöhe realisieren.

Ausführung

EdelstahlNI

  • nichtrostend, 1.4305
  • gedreht
  • matt gestrahltMT

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6341 Unterlegscheiben, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit zylindrischer Bohrung
Bmit Bohrung für Senkschraube
Spalten ein-/ausblenden
d1 +0,5/+0,2d2d3s
410138,42,5
5131610,53
6152012,64
8202616,85
102532216,5
12304025,27,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Werkstoff

Innendurchmesser d1
Außendurchmesser d2
Form


Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,01
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,19 €
brutto 1,20 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.