JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 648.1 Gelenkköpfe mit Innengewinde Stahl

Produktbild

GN 648.1 Gelenkköpfe mit Innengewinde, Stahl Form: N - Messing / Stahl  nachschmierbar
Form: N - Messing / Stahl nachschmierbar
GN 648.1 Gelenkköpfe mit Innengewinde, Stahl Form: N - Messing / Stahl  nachschmierbar GN 648.1 Gelenkköpfe mit Innengewinde, Stahl Form: W - Stahl-PTFE / Stahl wartungsfrei

Produktbeschreibung

Hinweis

Gelenkköpfe GN 648.1 entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K (früher DIN 648 K).

Ausführung

Gehäuse
Stahl
verzinkt, blau passiviert

  • d1 = 5 bis 12: gedreht
  • d1 = 14 bis 25: geschmiedet

Gleitpaarungen

  • Form N (nachschmierbar)
    Lagerschale
    Messing, CuZn40Al1

Innenring
Stahl, 100Cr6
gehärtet, geschliffen, poliert

  • Form W (wartungsfrei)
    Lagerschale
    Stahl, verzinkt
    mit PTFE-Einlage

Innenring
Stahl, 100 Cr6
gehärtet, geschliffen, poliert


RoHS

Auf Anfrage

schmale Ausführung (ISO 12240-1, Maßreihe E)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 648.1 Gelenkköpfe mit Innengewinde, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

NMessing / Stahl nachschmierbar
WStahl-PTFE / Stahl wartungsfrei
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7d2
Links-
gewinde

CETOP-
Anschluss-
maße
b1 -0,12b2d3d4d5d6l1l2swtw
Kipp-
winkel
5M 5M 5LM 4867,718911273691013°
6M 6M 6L-96,758,92010133040111213°
8M 8M 8L-12910,42412,5163648131614°
10M 10M 10LM 10 x 1,251410,512,92815194357172013°
12M 12M 12LM 12 x 1,25161215,43217,5225066192213°
14M 14M 14L-1913,516,83620255775222516°
16M 16M 16LM 16 x 1,5211519,34222276485222815°
18M 18 x 1,5M 18 x 1,5L-2316,521,84625317194273215°
20M 20 x 1,5M 20 x 1,5L-251824,35027,53477102323314°
22M 22 x 1,5M 22 x 1,5L-282025,854303784111323715°
25M 24 x 2M 24 x 2L-312229,66033,54294124364215°
30*M 30 x 2M 30 x 2L-372534,8704051110145415117°
* nur in Form W lieferbar

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Gewinde d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,67
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,46 €
brutto 9,13 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,30 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,020 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.