GN 648.1 Teste a snodo sferico con filettatura interna Acciaio

Teste a snodo sferico con filettatura interna GN 648.1: Acciaio
Tipo: N - Ottone / acciaio lubrificazione possibile

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Le teste a snodo sferico GN 648.1 sono simili a DIN ISO 12240-4, serie K (precedentemente DIN 648 K).

Specifiche

Corpo di contenimento
Acciaio

  • Zincato, passivato blu
  • d1 = da 5 a 12: lavorato a macchina
  • d1 = da 14 a 25: forgiato

Abbinamenti

  • Tipo N (lubrificazione possibile)
    Guscio cuscinetto
    Ottone, CuZn40Al

Anello interno
Acciaio 100 Cr6
Temprato, rettificato, lucidato

  • Tipo W (autolubrificato)
    Guscio cuscinetto
    Acciaio, zincato
    con inserto in PTFE

Anello interno
Acciaio, 100Cr6
Temprato, rettificato, lucidato


RoHS

Su richiesta

Modello stretto (ISO 12240-1, serie E)

Nascondi disegno tecnico
GN 648.1 Teste a snodo sferico con filettatura interna, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

NOttone / acciaio lubrificazione possibile
WAcciaio PTFE / acciaio autolubrificato
Mostra / Nascondi colonne
d1 H7d2
Filettatura
sinistra

Dimensione
connettore
CETOP
b1 -0,12b2d3d4d5d6l1l2A/Ftw
Angolo di
movimento
5M 5M 5LM 4867,718911273691013°
6M 6M 6L-96,758,92010133040111213°
8M 8M 8L-12910,42412,5163648131614°
10M 10M 10LM 10 x 1,251410,512,92815194357172013°
12M 12M 12LM 12 x 1,25161215,43217,5225066192213°
14M 14M 14L-1913,516,83620255775222516°
16M 16M 16LM 16 x 1,5211519,34222276485222815°
18M 18 x 1,5M 18 x 1,5L-2316,521,84625317194273215°
20M 20 x 1,5M 20 x 1,5L-251824,35027,53477102323314°
22M 22 x 1,5M 22 x 1,5L-282025,854303784111323715°
25M 24 x 2M 24 x 2L-312229,66033,54294124364215°
30*M 30 x 2M 30 x 2L-372534,8704051110145415117°
* disponibile solo nel tipo W

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Filettatura d2
Tipo


Foro alesato d1
Filettatura d2
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,15
più IVA 1,55 €
lordo 9,70 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,30 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,020 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84833038