JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 653 Rändelschrauben Stahl, brüniert, flache Form

Produktbild

DIN 653 Rändelschrauben, Stahl, brüniert, flache Form

Produktbeschreibung

Hinweis

Rändelschrauben DIN 653 sind komplett aus einem Stück durch Drehen hergestellt. Das Gewinde der Schrauben erstreckt sich generell bis zum Kopf und endet mit einem Auslauf ohne Freistich entsprechend der DIN-Bezeichnung A.

Sie sind universell einsetzbar und lassen sich ohne Werkzeug schnell anziehen und lösen.

Ausführung

Stahl

  • Festigkeitsklasse 5
  • Sichtfläche feingedreht
  • brüniert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 653 Rändelschrauben, Stahl, brüniert, flache Form Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Länge ld2k
M 368101620-122,5
M 481012162025163,5
M 5101216202530204
M 6121620253040245
M 8162025303540306
M 102025303540-368

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Gewinde d1
Gewindelänge l

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,61
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,12 €
brutto 0,73 €
Sofort lieferbar
Gewicht: -
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.