JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 654 Ölstandsanzeiger

Produktbild

GN 654 Ölstandsanzeiger
ELESA original design
code: HCK.

Produktbeschreibung

Hinweis

Ölstandsanzeiger GN 654 sind durch die U-Schiene aus Aluminium und die Abdeckung sehr stabil, eignen sich also auch für große Längen. Dabei ist der Flüssigkeitsstand auch von der Seite her einsehbar.

Für besondere Anforderungen hinsichtlich chemischer Beständigkeit, sowie Druck und Temperaturbeständigkeit ist Rücksprache erforderlich.

Ausführung

Kunststoffrohr
glasklares Polycarbonat (PC)

  • temperaturbeständig bis 100 °C
  • alkoholbeständig
  • nicht lösungsmittelbeständig

O-Ringe
Gummi NBR (Perbunan®)


Schrauben
Stahl, verzinkt


U-Schiene
Aluminium
eloxiert, naturfarben


Endstücke
Thermoplast (Polyamid PA)

  • schwarz, matt
  • temperaturbeständig bis 130 °C

Abdeckung
Kunststoff
glasklares Polycarbonat (PC)


RoHS

Auf Anfrage

andere Längen l1
mit Temperaturanzeige
mit elektrischer Ölstandsüberwachung

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 654 Ölstandsanzeiger Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1bdl2l3l4l5l6l7s ≈
max.
Wandstärke
12733M 1220711642818,53310
17633M 12201202132818,53310
25433M 12201982912818,53310
38133M 12203254182818,53310
50833M 12204525452818,53310

Artikelauswahl und -konfiguration

Montagehinweis

Drawing mounting information GN 650

Die Montage der Ölstandsanzeiger GN 654 ist sehr einfach und wirtschaftlich. Es genügen 2 Bohrungen Ø 10,5 bzw. Ø 12,5  mm im Abstand l1 in der Behälterwand. Die Ölstandsanzeiger können auch direkt d. h. ohne Mutter montiert werden, wenn die Behälterwand mit dem betreffenden Gewinde versehen wird.
Alle für die Montage notwendigen Einzelteile werden mitgeliefert:
Sechskantmuttern, O-Ringe und Fächerscheiben zur Sicherung. Für eine optimale Abdichtung durch die O-Ringe sollten die Schrauben nicht zu stark angezogen werden (max. 12 Nm). Empfohlene Rauhigkeit der Dichtfläche Ra = 3 μm.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
33,28
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,32 €
brutto 39,60 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 111011
Beschreibung: HCK.127-M12
Gewicht: 0,198 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90261029
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
zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen