JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 666.4 Rohrbogengriffe Rohr Aluminium / Edelstahl, Füße Aluminium

Produktbild

GN 666.4 Rohrbogengriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 666.4 Rohrbogengriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 666.4 Rohrbogengriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben GN 666.4 Rohrbogengriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr Oberfläche: ES - eloxiert, naturfarben GN 666.4 Rohrbogengriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr Oberfläche: NG - geschliffen, matt glänzend
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Rohrbogengriffe GN 666.4 unterstreichen durch ihre gebogenen Form ein moderenes Maschinendesign.

Aufgrund der angewandten Fertigungsverfahren können Sonderlösungen, z. B. mit abweichended Bogenradien oder anderen Fußhöhen realisiert werden.

Ausführung

Griffrohr
Wandstärke 1,5 mm

  • Aluminium
    • kunststoffbeschichtet
      schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
      Grifffüße / Deckel schwarz, matt
    • eloxiert, naturfarbenELEL
      Grifffüße / Deckel , schwarz, matt
    • eloxiert, naturfarbenESES
      Grifffüße silber / Deckel hellgrau, matt
  • Edelstahl 1.4301
    geschliffen, matt glänzendNGNG
    Grifffüße / Deckel schwarz, matt

Grifffüße
Aluminium

  • kunststoffbeschichtet, strukturmatt
    • schwarz, RAL 9005 bei SW / EL / NG
    • silber, RAL 9006 bei ES
  • Gewindebuchse Stahl verzinkt

Deckel
Kunststoff, Thermoplastisches Elastomer (TPE)

  • schwarz, matt bei SW / EL / NG
  • hellgrau, matt bei ES

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 666.4 Rohrbogengriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1 ±1bhl2l3l4t
min.
30M 6M 8400229044036048015
30M 6M 8500229454046058015
30M 6M 8600229864056068015

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1
Oberfläche
EL
ES
NG
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
64,99
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 12,35 €
brutto 77,34 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 1,34 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,361 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 666.4-30-M6-400-SWGN 666.4-30-M6-400-ELGN 666.4-30-M6-400-ESGN 666.4-30-M6-400-NGGN 666.4-30-M8-400-SWGN 666.4-30-M8-400-ELGN 666.4-30-M8-400-ESGN 666.4-30-M8-400-NGGN 666.4-30-M6-500-SWGN 666.4-30-M6-500-ELGN 666.4-30-M6-500-ESGN 666.4-30-M6-500-NGGN 666.4-30-M8-500-SWGN 666.4-30-M8-500-ELGN 666.4-30-M8-500-ESGN 666.4-30-M8-500-NGGN 666.4-30-M6-600-SWGN 666.4-30-M6-600-ELGN 666.4-30-M6-600-ESGN 666.4-30-M6-600-NGGN 666.4-30-M8-600-SWGN 666.4-30-M8-600-ELGN 666.4-30-M8-600-ESGN 666.4-30-M8-600-NG