JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 667.2 Bügelgriffe Aluminium- / Edelstahlrohr, Endstücke Kunststoff, Montage von der Rückseite

Produktbild

GN 667.2 Bügelgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr, Montage von der Rückseite Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben
Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben
GN 667.2 Bügelgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr, Montage von der Rückseite Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben GN 667.2 Bügelgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr, Montage von der Rückseite Oberfläche: NG - geschliffen, matt glänzend GN 667.2 Bügelgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr, Montage von der Rückseite Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Bügelgriffen GN 667.2 kann das Griffrohr ohne weitere Bearbeitung montiert werden. Deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren.

Ausführung

Griffrohr
Wandstärke 1,5 mm

  • Aluminium
    • kunststoffbeschichtet
      schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
    • eloxiert, naturfarbenELEL
  • Edelstahl 1.4301
    geschliffen, matt glänzendNGNG

Endstücke
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur bis 100 °C
  • schwarz, matt
  • Gewindebuchsen Messing

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 667.2 Bügelgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr, Montage von der Rückseite Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1l1 ±1abd2h1h2l2l3t
3030035040050060070010005738M 106078231217

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Länge l1
Oberfläche
EL
NG
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
22,17
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,21 €
brutto 26,38 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,44 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,270 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 667.2-30-300-SWGN 667.2-30-300-ELGN 667.2-30-300-NGGN 667.2-30-350-SWGN 667.2-30-350-ELGN 667.2-30-350-NGGN 667.2-30-400-SWGN 667.2-30-400-ELGN 667.2-30-400-NGGN 667.2-30-500-SWGN 667.2-30-500-ELGN 667.2-30-500-NGGN 667.2-30-600-SWGN 667.2-30-600-ELGN 667.2-30-600-NGGN 667.2-30-700-SWGN 667.2-30-700-ELGN 667.2-30-700-NGGN 667.2-30-1000-SWGN 667.2-30-1000-ELGN 667.2-30-1000-NG